Bouchon rond

Bouchon rond

Prix unitaire standard:
21.37
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    400
  • Nombre de pôles
    4
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4 jours
21.37

2577160000
Référence pièce : 2577160000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 21.37

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    400
  • Nombre de pôles
    4
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique