Prise ronde (personnalisable sur le terrain)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Prise ronde (personnalisable sur le terrain)

Prix unitaire standard:
8.02
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
Référence pièce
Blindé

Affiner par

  • non
  • oui
  • Réinitialiser
Matériau du boîtier

Affiner par

  • Acier inoxydable
  • Laiton
  • Plastique
  • Zinc
  • Réinitialiser
Mécanisme de verrouillage

Affiner par

  • Autre
  • Pivotante
  • Réinitialiser
Tension nominale(V)

Affiner par

  • 30
  • 32
  • 36
  • 48
  • 50
  • 60
  • 125
  • 250
  • Réinitialiser
Type de contact

Affiner par

  • Autobus
  • Broche
  • Réinitialiser
Boîtier d'accouplement

Affiner par

  • Autre
  • Revêtement en plastique
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
non
Plastique
Pivotante
250
Autobus
Revêtement en plastique
51 jours
9.06

1481140000
Référence pièce : 1481140000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 9.06

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Autre
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Plastique
non
Plastique
Pivotante
250
Broche
Revêtement en plastique
16 jours
9.06

1481150000
Référence pièce : 1481150000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 9.06

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Autre
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Plastique
Zinc
48
Autre
9 jours
35.68

1516330000
Référence pièce : 1516330000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 35.68

Designationrealisation

  • Blindé
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Mécanisme de verrouillage
  • Tension nominale(V)
    48
  • Type de contact
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
  • Type de logement
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    -|-
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    8
  • Nombre de contacts de contrôle
    8
  • Nombre de contacts
    8
  • Matériau de la bague filetée
Zinc
48
Autre
9 jours
36.95

1516340000
Référence pièce : 1516340000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 36.95

Designationrealisation

  • Blindé
  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Mécanisme de verrouillage
  • Tension nominale(V)
    48
  • Type de contact
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
  • Type de logement
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    -|-
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Nombre de contacts
  • Matériau de la bague filetée
non
Plastique
Autre
60
Broche
Revêtement en plastique
51 jours
20.80

1548810000
Référence pièce : 1548810000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 20.80

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    60
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion par soudage
  • Matériau de surface de contact
    Argenté
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP40
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    3
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    12
  • Nombre de contacts de contrôle
    12
  • Nombre de contacts
    12
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Autre
30
Broche
Revêtement en plastique
51 jours
21.85

1548820000
Référence pièce : 1548820000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 21.85

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    30
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion par soudage
  • Matériau de surface de contact
    Argenté
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP40
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    3
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    16
  • Nombre de contacts de contrôle
    16
  • Nombre de contacts
    16
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Autre
60
Autobus
Revêtement en plastique
16 jours
21.65

1548830000
Référence pièce : 1548830000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 21.65

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    60
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion par soudage
  • Matériau de surface de contact
    Argenté
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP40
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    3
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    12
  • Nombre de contacts de contrôle
    12
  • Nombre de contacts
    12
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Autre
30
Autobus
Revêtement en plastique
51 jours
26.80

1548840000
Référence pièce : 1548840000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 26.80

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    30
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion par soudage
  • Matériau de surface de contact
    Argenté
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP40
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    3
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    16
  • Nombre de contacts de contrôle
    16
  • Nombre de contacts
    16
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Autre
60
Broche
Revêtement en plastique
16 jours
21.08

1548850000
Référence pièce : 1548850000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 21.08

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    60
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion par soudage
  • Matériau de surface de contact
    Argenté
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP40
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    3
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    12
  • Nombre de contacts de contrôle
    12
  • Nombre de contacts
    12
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Autre
60
Autobus
Revêtement en plastique
51 jours
21.75

1548860000
Référence pièce : 1548860000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 21.75

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    60
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion par soudage
  • Matériau de surface de contact
    Argenté
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP40
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    3
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    12
  • Nombre de contacts de contrôle
    12
  • Nombre de contacts
    12
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Laiton
Autre
32
Broche
Autre
44 jours
8.02

1766810000
Référence pièce : 1766810000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 8.02

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    32
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.25|0.25
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Laiton
Autre
32
Autobus
Autre
37 jours
12.31

1781540000
Référence pièce : 1781540000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 12.31

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    32
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.25|0.25
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Laiton
Autre
32
Autobus
Autre
9 jours
11.45

1781540001
Référence pièce : 1781540001
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 11.45

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    32
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    2.9|2.9
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Laiton
Autre
32
Broche
Autre
37 jours
11.54

1781550000
Référence pièce : 1781550000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 11.54

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    32
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.25|0.25
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Laiton
Autre
32
Broche
Autre
9 jours
11.26

1781550001
Référence pièce : 1781550001
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 11.26

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    32
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    2.9|2.9
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Laiton
Autre
32
Autobus
Autre
9 jours
11.92

1784030001
Référence pièce : 1784030001
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 11.92

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    32
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    3.2|3.2
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    3
  • Nombre de contacts de contrôle
    3
  • Nombre de contacts
    3
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Laiton
Autre
32
Broche
Autre
9 jours
11.35

1784040001
Référence pièce : 1784040001
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 11.35

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    32
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    3.2|3.2
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    3
  • Nombre de contacts de contrôle
    3
  • Nombre de contacts
    3
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Laiton
Autre
32
Autobus
Autre
37 jours
12.97

1784050001
Référence pièce : 1784050001
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 12.97

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    32
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    3.2|3.2
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Laiton
Autre
32
Broche
Autre
37 jours
13.26

1784060001
Référence pièce : 1784060001
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 13.26

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    32
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    3.2|3.2
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Plastique
Autre
250
Autobus
Revêtement en plastique
16 jours
30.34

1784740002
Référence pièce : 1784740002
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 30.34

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion avec collier à ressort
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.25|0.25
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Laiton
Pivotante
125
Autobus
Autre
9 jours
20.42

1784750000
Référence pièce : 1784750000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 20.42

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Laiton
Pivotante
125
Broche
Autre
37 jours
19.37

1784790000
Référence pièce : 1784790000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 19.37

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
30
Broche
Revêtement en plastique
9 jours
13.26

1803850000
Référence pièce : 1803850000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 13.26

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    30
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    3.5|3.5
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
60
Broche
Revêtement en plastique
9 jours
11.26

1803860000
Référence pièce : 1803860000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 11.26

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    60
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    3.5|3.5
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    3
  • Nombre de contacts de contrôle
    3
  • Nombre de contacts
    3
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
60
Autobus
Revêtement en plastique
9 jours
11.74

1803870000
Référence pièce : 1803870000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 11.74

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    60
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    3.5|3.5
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    3
  • Nombre de contacts de contrôle
    3
  • Nombre de contacts
    3
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
30
Autobus
Revêtement en plastique
9 jours
13.65

1803880000
Référence pièce : 1803880000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 13.65

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    30
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    3.5|3.5
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Laiton
Autre
250
Broche
Autre
9 jours
31.38

1803930001
Référence pièce : 1803930001
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 31.38

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion avec collier à ressort
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.25|0.25
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
250
Autobus
Revêtement en plastique
16 jours
11.26

1807240000
Référence pièce : 1807240000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 11.26

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Autre
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
125
Autobus
Revêtement en plastique
9 jours
12.02

1807250000
Référence pièce : 1807250000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 12.02

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Autre
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
125
Autobus
Revêtement en plastique
16 jours
11.26

1807330000
Référence pièce : 1807330000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 11.26

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Autre
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
250
Broche
Revêtement en plastique
16 jours
11.06

1807360000
Référence pièce : 1807360000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 11.06

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Autre
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
125
Broche
Revêtement en plastique
37 jours
11.45

1807370000
Référence pièce : 1807370000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 11.45

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Autre
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
250
Broche
Revêtement en plastique
23 jours
38.92

1808830000
Référence pièce : 1808830000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 38.92

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.5|0.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    9
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
250
Broche
Revêtement en plastique
51 jours
35.00

1808840000
Référence pièce : 1808840000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 35.00

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.5|0.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    9
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
250
Autobus
Revêtement en plastique
23 jours
42.45

1812470000
Référence pièce : 1812470000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 42.45

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.5|0.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    9
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
250
Autobus
Revêtement en plastique
51 jours
37.77

1812480000
Référence pièce : 1812480000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 37.77

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.5|0.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    9
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Laiton
Autre
32
Broche
Autre
44 jours
21.17

1812870000
Référence pièce : 1812870000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 21.17

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    32
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.25|0.25
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Laiton
Autre
32
Autobus
Autre
44 jours
21.37

1812890000
Référence pièce : 1812890000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 21.37

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    32
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.25|0.25
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
60
Autobus
Revêtement en plastique
9 jours
23.28

1836960000
Référence pièce : 1836960000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 23.28

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    60
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    2
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    8
  • Nombre de contacts de contrôle
    8
  • Nombre de contacts
    8
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
60
Broche
Revêtement en plastique
16 jours
22.98

1836970000
Référence pièce : 1836970000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 22.98

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    60
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    2
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    8
  • Nombre de contacts de contrôle
    8
  • Nombre de contacts
    8
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
36
Broche
Revêtement en plastique
16 jours
13.74

1837560000
Référence pièce : 1837560000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 13.74

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    36
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Autre
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Coudé
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    -|-
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Laiton
Autre
50
Broche
Autre
44 jours
17.35

1852720000
Référence pièce : 1852720000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 17.35

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    50
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.34|0.34
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    6
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    5.5|5.5
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    3
  • Nombre de contacts de contrôle
    3
  • Nombre de contacts
    3
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Laiton
Autre
50
Autobus
Autre
44 jours
18.98

1852730000
Référence pièce : 1852730000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 18.98

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    50
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.34|0.34
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    6
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    5.5|5.5
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    3
  • Nombre de contacts de contrôle
    3
  • Nombre de contacts
    3
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Laiton
Autre
50
Broche
Autre
44 jours
20.22

1852740000
Référence pièce : 1852740000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 20.22

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    50
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.34|0.34
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    6
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    5.5|5.5
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Laiton
Autre
50
Autobus
Autre
44 jours
20.80

1852750000
Référence pièce : 1852750000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 20.80

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    50
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.34|0.34
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    6
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    5.5|5.5
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    4
  • Nombre de contacts de contrôle
    4
  • Nombre de contacts
    4
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Laiton
Autre
32
Broche
Autre
37 jours
31.66

1864730000
Référence pièce : 1864730000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 31.66

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    32
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.34|0.34
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    7|7
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    3
  • Nombre de contacts de contrôle
    3
  • Nombre de contacts
    3
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Laiton
Autre
32
Autobus
Autre
44 jours
32.91

1864740000
Référence pièce : 1864740000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 32.91

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    32
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion de déplacement d'isolation
  • Matériau de surface de contact
    Étain
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.34|0.34
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    7|7
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    3
  • Nombre de contacts de contrôle
    3
  • Nombre de contacts
    3
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Pivotante
36
Autobus
Revêtement en plastique
65 jours
23.37

1878490000
Référence pièce : 1878490000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 23.37

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Pivotante
  • Tension nominale(V)
    36
  • Type de contact
    Autobus
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Matériau de surface de contact
    Autre
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.14|0.14
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    -|-
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
non
Plastique
Autre
125
Broche
Revêtement en plastique
16 jours
16.03

1906390000
Référence pièce : 1906390000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 16.03

Designationrealisation

  • Blindé
    non
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    125
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Revêtement en plastique
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion avec collier à ressort
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.25|0.25
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    4|4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Zinc moulé sous pression
oui
Acier inoxydable
Autre
250
Broche
Autre
9 jours
62.48

1920700001
Référence pièce : 1920700001
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 62.48

Designationrealisation

  • Blindé
    oui
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Mécanisme de verrouillage
    Autre
  • Tension nominale(V)
    250
  • Type de contact
    Broche
  • Boîtier d'accouplement
    Autre
  • Avec indication d'état
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Type de connexion électrique
    Connexion avec collier à ressort
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Taille de filetage M(mm)
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
    3
  • Type de logement
    Droit
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
    0.25|0.25
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
    -|-
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Avec conducteur de protection
  • Connecteur de diamètre(mm)
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Diamètre extérieur de câble utilisé(mm)
    6|6
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
    5
  • Nombre de contacts de contrôle
    5
  • Nombre de contacts
    5
  • Matériau de la bague filetée
    Acier inoxydable

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1
  2. 2
  3. Suivant >>

Assistance technique