Jeu de tournevis de réglage en céramique D-17 (Numéros de référence)

Jeu de tournevis de réglage en céramique D-17
  • Remise sur volume
A long screwdriver that's convenient for adjustment inside equipment.
[Features]
· With a sewn case that is resistant to friction and pulling.
· Uses zirconia ceramic that stands out among fine ceramics specifically for its exceptional strength and elasticity.
· Has high abrasion resistance and maintains cutting edge precision for a long time even for tip-type semi-fixed knob adjustment work.
[Applications]
· The 110 mm long shaft makes it ideal for adjusting parts in deep places.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-17

Référence pièce
D-17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

64.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 0 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 1.3 / 1.8
Shaft length L (mm) 110 Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Rond
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Résine Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.4 Shaft Diameter(φ/mm) 3 / 1.5 / 1.8
Overall Length(mm) 175 Weight(g) 55

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis de réglage en céramique D-17, le numéro d'article est le suivant: D-17.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-17.

Assistance technique