• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ensemble TorqueVario(R) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2852S10

Référence pièce
2852S10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

139.97 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combinaison Tip size / Phillips (+) N° 0 / N° 1 / N° 2 Single Product/Set Classification Produit du jeu
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Caoutchouc (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 2 / 3 / 2.5 Torque Value(Nm) 1.0–5.0
Set Content Torque Screw Driver (2852V1.0-5.0), Bit Holder (2859UBH), Torque Setting Tool (2859TVS) x 1 each Included bit Phillips 7011Z #0, #1, #2 / Torx 7015Z T10, T15, T20, T25 / Hexagon 7013Z 2.0, 2.5, 3.0, Total 10 Pcs

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble TorqueVario(R), le numéro d'article est le suivant: 2852S10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2852S10.

Assistance technique