Tournevis d'essai aux étincelles (type crayon avec DEL) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2036-L

Référence pièce
2036-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.60 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Résine Tension en courant alternatif(V) 100 to 240 Tension CC(V) -
Code Trusco 309-7544 Caractéristiques It allows the presence of electric current to be checked in general households and factories. Equipped with a LED lamp that glows brightly. It also allows continuity test to be performed. Spécifications Conductivity check, HOT grounding determination and conductivity test
Spécifications (pointe) Flathead Type Masse(g) 20

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis d'essai aux étincelles (type crayon avec DEL), le numéro d'article est le suivant: 2036-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2036-L.

Assistance technique