Tourne-écrou en croix (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-640

Référence pièce
D-640
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Boîte Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Rond
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 10 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 Set Content D16,D17 Set Contents (Items) 2
Opposite side (small)(mm) 4・5・5.5・6 Opposite side (large)(mm) 7・8・9・10 Trusco Code 288-2906
Features The bolt does not get in the way since it is placed deep inside the box. Compact, palm-sized tool convenient for carrying. Specifications (Opposite Side Dimensions) 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 mm (small), 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm (large) Mass 138 g/set

Vous vous trouvez sur la page de Tourne-écrou en croix, le numéro d'article est le suivant: D-640.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-640.

Assistance technique