Tournevis ESD tête plate, SoftFinish® (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

302ESDS55

Référence pièce
302ESDS55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.25 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5 Longueur d'arbre L (mm) 125
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Caoutchouc
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1 Shaft Diameter / Shaft Width(mm) 5.5 Full length L1(mm) 236
Maximum Grip Diameter(mm) 30 Features Blade: High-Grade Chrome Vanadium Molybdenum Steel, Whole Body Quenched, Chrome Plated Finish. WIHA Chrome Top Processed Tip. Handle: WIHA, SoftFinish® Multi-Component Handle. Surface Resistance Rate: Handle(Ω) 106~109
Manufacturing standard IEC 61340-5-1

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis ESD tête plate, SoftFinish®, le numéro d'article est le suivant: 302ESDS55.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 302ESDS55.

Assistance technique