Tournevis réglable en céramique (avec capuchon rotatif) DK-91 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DK-91

Référence pièce
DK-91
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

69.89 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) Autre Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 2.5 / 1.3 / 1.8 / 0.9 / 2.4 / 1.95
Shaft length L (mm) 15 / 18 Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Rond
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Résine Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.4 / 0.7 / 0.35 Taille des pointes Positive: φ3
Contenu de l'ensemble DA-81-88, set of 8 Poids(g) 60 Taille du boîtier(mm) 105×110
RoHS Corresponds To

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis réglable en céramique (avec capuchon rotatif) DK-91, le numéro d'article est le suivant: DK-91.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DK-91.

Assistance technique