Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
802-30 |
802-40 |
802-55 |
802-80 |
803S-55 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Épaisseur de lame (mm) | Largeur de lame (mm) | Norme DIN | Appui | Diamètre de la poignée (mm) | Dimensions de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du tournevis | Normes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 99 | 3 | 80 | 0.6|0.6 | 3.5 | DIN ISO 2380-1|DIN ISO 2380-2 | Logement | 33.8 | 99 | Placage au chrome | 179 | Poignée outil polyvalente | ISO 2380-1:2004; ISO 2380-2:2004 | |
13.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 99 | 4 | 100 | 0.8|0.8 | 4 | DIN ISO 2380-1|DIN ISO 2380-2 | Logement | 33.8 | 99 | Placage au chrome | 199 | Poignée outil polyvalente | ISO 2380-1:2004; ISO 2380-2:2004 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 114 | 5 | 125 | 1.0|1 | 5.5 | DIN ISO 2380-1|DIN ISO 2380-2 | Logement | 37.8 | 114 | Placage au chrome | 239 | Poignée outil polyvalente | ISO 2380-1:2004; ISO 2380-2:2004 | |
26.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 129 | 7 | 150 | 1.2|1.2 | 8 | DIN ISO 2380-1|DIN ISO 2380-2 | Logement | 42.3 | 129 | Placage au chrome | 279 | Poignée outil polyvalente | ISO 2380-1:2004; ISO 2380-2:2004 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 7 jours | 110 | 5 | 125 | 1 | 5.5 | - | - | 31.5 | - | chromé|bruni | 235 | - | - |
Loading...
Type de lame | Rond | Type de produit | Tournevis pour écrou à fente | Plage d'utilisation (tournevis) | Atelier |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acier au chrome-vanadium |
Configurer
Propriétés de base
Shaft length L (mm)
Diamètre de la lame(mm)
Longueur de la lame(mm)
Épaisseur de lame(mm)
Largeur de lame(mm)
Norme DIN
Appui
Diamètre de la poignée(mm)
Dimensions de la poignée(mm)
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Caractéristiques du tournevis
Normes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles