Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05006150001
Référence pièce
|
---|
05006150001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Dimensions de la poignée | Dimensions de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille | Taille (tournevis) | Normes | Type (divers) | Poids (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | - | 80 | Rond | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 26 | 81 x 26 mm (Lx⌀) | - | allié|nickel | 161 | VDE | Poignée outil polyvalente | - | PH 0 | IEC 900. EN 60 900 | sans Lasertip® | - | Acier à outils |
Loading...
Type de produit | Tournevis Philips |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Philips, le numéro d'article est le suivant: 05006150001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05006150001.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la lame(mm)
Dimensions de la poignée(mm)
Taille
Poids(g)
Type
Shaft length L (mm)
Longueur de la lame(mm)
Type de lame
Norme DIN
Appui
Norme EN
Diamètre de la poignée(mm)
Dimensions de la poignée
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Taille (tournevis)
Normes
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
05006152001 |
05006153001 |
05006154001 |
05006156001 |
05006158001 |
05006159001 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Dimensions de la poignée | Dimensions de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille | Taille (tournevis) | Normes | Type (divers) | Poids (g) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | - | 80 | Rond | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 33 | 98 x 33 mm (Lx⌀) | - | allié|nickel | 178 | VDE | Poignée outil polyvalente | - | PH 1 | IEC 900. EN 60 900 | avec pointe laser Lasertip® | - | Acier à outils | |
13.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | - | 150 | Rond | DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 33 | - | - | allié|nickel | 248 | VDE | Poignée outil polyvalente | - | PH 1 | - | - | 60 | Acier à outils | |
15.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | - | 100 | Rond | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 37 | 105 x 37 mm (Lx⌀) | - | allié|nickel | 205 | VDE | Poignée outil polyvalente | - | PH 2 | IEC 900. EN 60 900 | avec pointe laser Lasertip® | - | Acier à outils | |
16.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | - | 150 | Rond | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 40 | 112 x 40 mm (Lx⌀) | - | allié|nickel | 262 | VDE | Poignée outil polyvalente | - | PH 3 | DIN 7438. IEC 900. EN 60 900 | avec pointe laser Lasertip® | - | Acier à outils | |
21.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | - | 200 | Rond | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 40 | 112 x 40 mm (Lx⌀) | - | allié|nickel | 312 | VDE | Poignée outil polyvalente | - | PH 4 | IEC 900. EN 60 900 | sans Lasertip® | - | Acier à outils | |
16.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | - | 200 | Rond | DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 37 | - | - | allié|nickel | 305 | VDE | Poignée outil polyvalente | - | PH 2 | - | - | 120 | Acier à outils |