Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05009340001
Référence pièce
|
---|
05009340001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Dimensions de la poignée | Dimensions de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille | Taille (tournevis) | Normes | Type (divers) | Poids (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | - | 60 | Hexagonal | - | Pozidriv | - | 26 | - | - | alliage|nickelage-chromage mat | 141 | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | PZ 0 | - | - | 33.2 | Acier à outils |
Loading...
Type de produit | Tournevis Philips |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Philips, le numéro d'article est le suivant: 05009340001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05009340001.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la lame(mm)
Norme DIN
Norme EN
Dimensions de la poignée
Dimensions de la poignée(mm)
Taille
Normes
Type (divers)
Type
Shaft length L (mm)
Longueur de la lame(mm)
Type de lame
Appui
Diamètre de la poignée(mm)
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Taille (tournevis)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
05006154001 |
05006156001 |
05006158001 |
05009341001 |
05009342001 |
05009343001 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Dimensions de la poignée | Dimensions de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille | Taille (tournevis) | Normes | Type (divers) | Poids (g) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | - | 100 | Rond | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 37 | 105 x 37 mm (Lx⌀) | - | allié|nickel | 205 | VDE | Poignée outil polyvalente | - | PH 2 | IEC 900. EN 60 900 | avec pointe laser Lasertip® | - | Acier à outils | |
16.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | - | 150 | Rond | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 40 | 112 x 40 mm (Lx⌀) | - | allié|nickel | 262 | VDE | Poignée outil polyvalente | - | PH 3 | DIN 7438. IEC 900. EN 60 900 | avec pointe laser Lasertip® | - | Acier à outils | |
21.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | - | 200 | Rond | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Philips | EN 60900 | 40 | 112 x 40 mm (Lx⌀) | - | allié|nickel | 312 | VDE | Poignée outil polyvalente | - | PH 4 | IEC 900. EN 60 900 | sans Lasertip® | - | Acier à outils | |
10.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | - | 80 | Hexagonal | - | Pozidriv | - | 33 | - | - | alliage|nickelage-chromage mat | 178 | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | PZ 1 | - | - | 48 | Acier à outils | |
14.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | - | 100 | Hexagonal | - | Pozidriv | - | 37 | - | - | alliage|nickelage-chromage mat | 205 | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | PZ 2 | - | - | 100.4 | Acier à outils | |
21.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | - | 150 | Hexagonal | - | Pozidriv | - | 40 | - | - | alliage|nickelage-chromage mat | 262 | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | PZ 3 | - | - | 146 | Acier à outils |