Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
347130
Référence pièce
|
---|
347130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la poignée (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) | EAN | Diamètre extérieur (mm) | Tête hexagonale 1 (mm) (mm) | Tête hexagonale | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.40 € | 10 | 3 jours | 41 | 186 | 246 | 4010995010980 | 19 | 13 | 13 | 347130 |
Loading...
Longueur de lame visible(mm) | 125 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Wiha Tournevis à douille hexagonal SoftFinish® lame ronde tête hexagonale, le numéro d'article est le suivant: 347130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 347130.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de la poignée(mm)
Poids(g)
Longueur totale(mm)
EAN
Diamètre extérieur(mm)
Tête hexagonale 1 (mm)(mm)
Tête hexagonale
Description
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
347070 |
347080 |
347100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de la poignée (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) | EAN | Diamètre extérieur (mm) | Tête hexagonale 1 (mm) (mm) | Tête hexagonale | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 10 | 3 jours | 36 | 114 | 238 | 4010995010928 | 11 | 7 | 10 | 347070 | ||
9.80 € | 10 | 3 jours | 36 | 116 | 238 | 4010995010935 | 12 | 8 | 10 | 347080 | ||
11.19 € | 10 | 3 jours | 36 | 123 | 238 | 4010995010959 | 14.5 | 10 | 10 | 347100 |