Tournevis Wiha SoftFinish® lame ronde encastrée (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
302060100
302060150
302065
302065100
302065200
302080
30208016
302080150
302100
302120
302140
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la poignée
(mm)
Poids
(g)
Longueur totale
(mm)
EAN Diamètre de trou rond
(mm)
Description Force de coupe 1
(mm)
Longueur de lame visible
(mm)
Fente 1
(mm)

8.17 €

10 3 jours 3687.1800003121840109952775435.530206010011006

8.84 €

10 3 jours 3696.8000030526840109952775505.530206015011506

8.74 €

10 3 jours 36103268401099500703463020651.21506.5

8.26 €

10 3 jours 3693.08000183218401099500704163020651001.21006.5

9.59 €

10 3 jours 36116.4400024318401099500706563020652001.22006.5

11.47 €

5 3 jours 41143.3000031299401099500707273020801.21758

11.81 €

5 3 jours 41143.300003129940109950070967302080161.61758

11.06 €

10 3 jours 41130274401099500708973020801501.21508

14.23 €

5 3 jours 41173.1000061324401099500711983021001.620010

18.17 €

5 3 jours 41230.320007337440109950071268302120225012

20.07 €

5 3 jours 413023744010995007133113021402.525014

Loading...

  1. 1

Assistance technique