Relais industriel (Numéros de référence)

Relais industriel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Relais pour la commutation, l'amplification et la multiplication de signaux numériques dans un environnement industriel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1133360000
1133370000
1133390000
1133400000
1133440000
1133760000
1133800000
1133810000
1133820000
1133830000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de contacts comme contacts d'inversion Complet avec prise Tension nominale d'alimentation de contrôle US à 50HZ AC Tension nominale d'alimentation de contrôle US à 60HZ AC Tension nominale d'alimentation de commande US en DC

-

1 Devis 2Non--10.8 - 14.4

-

1 Devis 2Non--21.6 - 28.8

-

1 Devis 2---99 - 132

-

1 Devis 2Non--198 - 264

-

1 Devis 3---99 - 132

-

1 Devis 2Non21.6 - 26.421.6 - 26.4-

-

1 Devis 2Non207 - 253207 - 253-
-

-

1 Devis 3Non21.6 - 26.421.6 - 26.4-

-

1 Devis 3Non126.5 - 103.5103.5 - 126.5-

-

1 Devis 3Non207 - 253207 - 253-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la borne Connexion enfichable Dimensions, hauteur(mm) 34.5 Largeur de la dimension(mm) 34.5
Dimension de profondeur(mm) 66 Avec pinces amovibles Non Entraînement, polarisation Sans polarité
Entraînement, changement d'attitude Mono stable Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0
Avec contacts guidés par la force Non Type de contact de commutation Contact simple Degré de protection (IP) IP20

Assistance technique