Couplage pour Ethernet industriel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Couplage pour Ethernet industriel

Prix unitaire standard:
148.48
Nombre de jours d'expédition:
19 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion
  • Disposition d' Montage, démontage
  • Couleur
  • Numéro RAL
  • Orientation de sortie
  • Pour nombre de connecteurs
  • Catégorie
  • Pose de conduit
  • Type de fixation
  • Bus blindés
  • Boîtier blindé
  • Anti-traction séparée
  • Méthode de montage de connexion blindée
  • Mise à la terre séparée
  • Codage mécanique
  • Type de connecteur
  • Boîte au sol/Montage sous plancher
  • Avec emplacement d'étiquette
  • Encastré (Plâtre)
  • Montage en surface
  • Avec couvercle antipoussière
  • Résistance terminale
  • Conception adaptée
  • Avec bus/accouplements
  • Degré de protection (IP)
  • Code couleur
  • Largeur de l'appareil(mm)
  • Hauteur de l’appareil(mm)
  • Profondeur de l'appareil(mm)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
19 jours
197.92

1297010000
Référence pièce : 1297010000
Nombre de jours d'expédition 19 jours
Prix unitaire standard 197.92

Designationrealisation

  • Type de connexion
  • Disposition d' Montage, démontage
  • Couleur
  • Numéro RAL
  • Orientation de sortie
  • Pour nombre de connecteurs
  • Catégorie
  • Pose de conduit
  • Type de fixation
  • Bus blindés
  • Boîtier blindé
  • Anti-traction séparée
  • Méthode de montage de connexion blindée
  • Mise à la terre séparée
  • Codage mécanique
  • Type de connecteur
  • Boîte au sol/Montage sous plancher
  • Avec emplacement d'étiquette
  • Encastré (Plâtre)
  • Montage en surface
  • Avec couvercle antipoussière
  • Résistance terminale
  • Conception adaptée
  • Avec bus/accouplements
  • Degré de protection (IP)
  • Code couleur
  • Largeur de l'appareil(mm)
  • Hauteur de l’appareil(mm)
  • Profondeur de l'appareil(mm)
37 jours
530.29

1312230000
Référence pièce : 1312230000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 530.29

Designationrealisation

  • Type de connexion
  • Disposition d' Montage, démontage
  • Couleur
  • Numéro RAL
  • Orientation de sortie
  • Pour nombre de connecteurs
  • Catégorie
  • Pose de conduit
  • Type de fixation
  • Bus blindés
  • Boîtier blindé
  • Anti-traction séparée
  • Méthode de montage de connexion blindée
  • Mise à la terre séparée
  • Codage mécanique
  • Type de connecteur
  • Boîte au sol/Montage sous plancher
  • Avec emplacement d'étiquette
  • Encastré (Plâtre)
  • Montage en surface
  • Avec couvercle antipoussière
  • Résistance terminale
  • Conception adaptée
  • Avec bus/accouplements
  • Degré de protection (IP)
  • Code couleur
  • Largeur de l'appareil(mm)
  • Hauteur de l’appareil(mm)
  • Profondeur de l'appareil(mm)
30 jours
148.48

1397690000
Référence pièce : 1397690000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 148.48

Designationrealisation

  • Type de connexion
  • Disposition d' Montage, démontage
  • Couleur
  • Numéro RAL
  • Orientation de sortie
  • Pour nombre de connecteurs
  • Catégorie
  • Pose de conduit
  • Type de fixation
  • Bus blindés
  • Boîtier blindé
  • Anti-traction séparée
  • Méthode de montage de connexion blindée
  • Mise à la terre séparée
  • Codage mécanique
  • Type de connecteur
  • Boîte au sol/Montage sous plancher
  • Avec emplacement d'étiquette
  • Encastré (Plâtre)
  • Montage en surface
  • Avec couvercle antipoussière
  • Résistance terminale
  • Conception adaptée
  • Avec bus/accouplements
  • Degré de protection (IP)
  • Code couleur
  • Largeur de l'appareil(mm)
  • Hauteur de l’appareil(mm)
  • Profondeur de l'appareil(mm)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique