Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | Nombre de rangées de contacts enfichables | Degré de pollution | Type de connexion électrique | Matériau de la surface de contact | Degré de protection (IP), monté | Tension nominale (V) | Nombre de pôles | Matériau du boîtier | Revêtement du boîtier | Température de service (°C) | Matériau du contact | Courant assigné ln (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18.60 € | 1 | 4 jours | — | — | 3 | — | Doré | IP67 | 60 | 5 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 4 | ||
- | 18.03 € | 1 | 4 jours | Autre | — | — | — | Argent | IP40 | 250 | 5 | Zinc | Placage nickel | -40|90 | — | 6 | ||
10.78 € | 20 | 4 jours | Bus | — | — | — | Doré | IP68 | 125 | 5 | Laiton | Placage nickel | -|- | — | 4 | |||
10.78 € | 20 | 4 jours | Broche | — | — | — | Doré | IP68 | 125 | 5 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 4 | |||
22.65 € | 10 | 4 jours | — | — | — | — | Nickel/or | IP67 | 48 | — | Laiton | Placage nickel | -40|85 | Laiton | — | |||
11.74 € | 20 | 4 jours | Autre | — | — | — | Argent | IP40 | 250 | 4 | Zinc | Placage nickel | -40|90 | — | 6 | |||
11.54 € | 20 | 4 jours | Autre | — | — | — | Argent | IP40 | 250 | 5 | Zinc | Placage nickel | -40|90 | — | 6 | |||
13.26 € | 20 | 4 jours | Autre | — | — | — | Argent | IP40 | 125 | 7 | Zinc | Placage nickel | -40|90 | — | 5 | |||
22.65 € | 10 | 4 jours | — | — | — | — | Nickel/or | IP67 | 48 | — | Laiton | Placage nickel | -40|85 | Laiton | — | |||
14.25 € | 10 | 4 jours | — | — | — | — | — | IP65 | — | 4 | Laiton | Placage nickel | -40|85 | — | — | |||
22.80 € | 10 | 4 jours | — | — | — | — | Nickel/or | IP67 | 48 | — | Laiton | Placage nickel | -40|85 | Laiton | — | |||
22.15 € | 10 | 4 jours | — | — | — | — | Nickel/or | IP67 | 48 | — | Laiton | Placage nickel | -40|85 | Laiton | — | |||
24.62 € | 20 | 4 jours | Broche | 1 | — | — | Doré | IP67 | 30 | 8 | Laiton | Placage nickel | -|- | — | 1.5 | |||
10.78 € | 1 | 4 jours | Bus | 1 | — | — | Doré | IP67 | 30 | 8 | Laiton | Placage nickel | -|- | — | 1.5 | |||
12.02 € | 10 | 4 jours | Broche | 1 | — | — | Doré | IP67 | 250 | 4 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 4 | |||
12.88 € | 20 | 4 jours | Broche | 1 | — | — | Doré | IP67 | 125 | 5 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 2 | |||
22.71 € | 20 | 4 jours | Broche | 1 | — | — | Doré | IP67 | 60 | 8 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 2 | |||
19.74 € | 20 | 4 jours | Broche | 1 | — | — | Doré | IP67 | 30 | 12 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 2 | |||
10.78 € | 15 | 4 jours | Broche | 1 | — | — | Doré | IP67 | 250 | 4 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 4 | |||
10.58 € | 15 | 4 jours | Broche | 1 | — | — | Doré | IP67 | 125 | 5 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 4 | |||
14.12 € | 20 | 4 jours | Bus | 1 | — | — | Doré | IP67 | 250 | 4 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 4 | |||
15.74 € | 20 | 4 jours | Bus | 1 | — | — | Doré | IP67 | 125 | 5 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 4 | |||
20.03 € | 20 | 4 jours | Bus | 1 | — | — | Doré | IP67 | 60 | 8 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 2 | |||
31.29 € | 20 | 4 jours | Bus | 1 | — | — | Doré | IP67 | 30 | 12 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 2 | |||
22.32 € | 15 | 4 jours | Bus | 1 | — | — | Doré | IP67 | 250 | 4 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 4 | |||
24.03 € | 15 | 4 jours | Bus | 1 | — | — | Doré | IP67 | 125 | 5 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 4 | |||
- | 18.51 € | 1 | 4 jours | Autre | 1 | — | — | Doré | IP67 | 60 | 4 | Laiton | Placage nickel | -|- | — | 12 | ||
- | 25.66 € | 10 | 4 jours | Bus | 1 | — | — | Doré | IP67 | 60 | 4 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 2 | ||
- | 24.32 € | 10 | 4 jours | Broche | 1 | — | — | Doré | IP67 | 60 | 4 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 2 | ||
- | 24.89 € | 10 | 4 jours | Bus | 1 | — | — | Doré | IP67 | 60 | 4 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 2 | ||
- | 23.55 € | 1 | 4 jours | Broche | 1 | — | — | Doré | IP67 | 60 | 4 | Zinc | Placage nickel | -|- | — | 2 | ||
23.55 € | 100 | 4 jours | — | — | — | — | — | — | — | — | Acier inoxydable | Autre | -|- | — | — | |||
30.95 € | 10 | 4 jours | — | — | — | — | Nickel/or | IP67 | 48 | — | Laiton | Placage nickel | -40|85 | Laiton | — | |||
9.72 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 60 | 3 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
10.49 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 30 | 4 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
12.11 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 30 | 5 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
11.45 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 250 | 4 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
12.88 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 30 | 4 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
12.11 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 60 | 5 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
13.83 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 30 | 5 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
16.51 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 30 | 8 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 2 | |||
16.03 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 30 | 8 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 1.5 | |||
12.49 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 250 | 4 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
14.22 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 60 | 5 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
10.68 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 30 | 8 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 1.5 | |||
12.58 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 250 | 4 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
18.03 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 30 | 8 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 2 | |||
12.88 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 250 | 4 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
11.06 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 250 | 4 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
15.08 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 30 | 8 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 2 | |||
11.35 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 60 | 5 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
15.74 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 30 | 8 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 2 | |||
13.54 € | 10 | 5 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 30 | 8 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 2 | |||
16.88 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 30 | 8 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 2 | |||
11.63 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 250 | 4 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
17.17 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 30 | 8 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 2 | |||
12.31 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 60 | 5 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
15.55 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | Connexion par soudage | Doré | IP67 | 250 | 4 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 | |||
16.51 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | — | Doré | IP67 | 30 | 8 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 2 | |||
16.69 € | 10 | 4 jours | — | 1 | 3 | Connexion par soudage | Doré | IP67 | 60 | 5 | Laiton | Placage nickel | -|- | Laiton | 4 |
Loading...
Connexion contact/conducteur coudée | — | Catégorie de surtension | II | Type de câble connectable | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Corps d'isolation du matériau | — | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94 | — | Type de connexion | Carte IC à câble |
Couleur de boîtier | — | Surtension assignée(kV) | — | Connexions à espacement modulaire(mm) | — |
Contacts à espacement modulaire(mm) | — | Section de conducteur plein connectable(mm²) | -|- | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | -|- | Avec conducteur de protection | Non |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Nombre de rangées de contacts enfichables
Degré de pollution
Type de connexion électrique
Matériau de la surface de contact
Degré de protection (IP), monté
Tension nominale(V)
Nombre de pôles
Matériau du boîtier
Revêtement du boîtier
Température de service(°C)
Matériau du contact
Courant assigné ln(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles