Goupilles de positionnement
L’alternative économique
Bienvenue dans le nouveau catalogue électronique de MISUMI !
Nous avons mis à jour nos systèmes en ligne ! Pour en savoir plus, cliquez ici.
MISUMI propose des goupilles de positionnement pour vos exigences individuelles avec diverses options de configuration. Les goupilles de positionnement sont une alternative économique à la production interne spécifique à l’application particulière.
Nous vous recommandons en particulier nos goupilles de positionnement dotées d’un revêtement DLC, dont l’usure est jusqu’à dix fois plus faible que celle des produits non revêtus.
La particularité des goupilles de positionnement MISUMI est le traitement de surface DLC (diamond-like carbon, traduction : carbone semblable au diamant). Ce type de traitement est particulièrement adapté au soudage automobile, car les goupilles de positionnement standards en acier collent à l’aluminium du châssis du véhicule et sont donc soumises à une usure nettement plus importante.
Les goupilles de positionnement MISUMI pour le soudage automobile vous permettent de bénéficier des propriétés de surface suivantes :
La durée de vie des goupilles de positionnement revêtues de DLC de MISUMI s’élève à plus de 20 000 cycles en soudage automobile par rapport à une goupille en acier qui doit être remplacée après env. 2000 cycles. Économisez du temps et de l’argent à l’avenir grâce aux goupilles de positionnement MISUMI !
Vous pouvez configurer librement les goupilles de positionnement dans notre boutique en ligne en fonction de vos besoins :
Tout d’abord, choisissez l'embout du côté entrée :
Sept conique et sphérique formes sont disponibles pour les types d'embout du côté entrée :
Sélectionnez ensuite les spécifications du style d'entrée
Les options suivantes sont à votre disposition pour la forme du côté montage :
Vous pouvez maintenant choisir le traitement de surface et le traitement thermique dont vous avez besoin. Nous proposons différents traitements de surface : bronzé, nickelé chimiquement, chromé dur, surface polie, chromé dur + poli ou anodisé incolore. Une particularité est le traitement DLC qui est particulièrement adapté à l’utilisation dans le soudage automobile.
Pour le traitement thermique, vous pouvez choisir entre « carburé » et « directement trempé ».
La tolérance du côté entrée et le diamètre du côté montage peuvent être choisis à la fin. Vous avez ici la possibilité de configurer le diamètre par incréments de jusqu’à 0,1 mm.
Après la configuration, vous pouvez consulter les coûts unitaires et les délais de livraison dans la boutique en ligne.
Cette vidéo vous donne un aperçu des goupilles de positionnement MISUMI. Découvrez comment vous pouvez configurer le produit souhaité dans notre boutique en ligne et les différentes formes de têtes et options de traitement de surface.