Technologie linéaire en mouvement

MISUMI

Qu’associez-vous principalement avec la technologie linéaire ? Ce qui vient immédiatement à l’esprit des constructeurs est les applications bras-transfert, de positionnement ou de diagnostic. Le principe du mouvement linéaire est également très répandu dans la vie quotidienne, par exemple dans les véhicules ferroviaires, les tiroirs de cuisine et les portes coulissantes. Malgré la diversité des utilisations, les caractéristiques de la technologie linéaire sont claires : une course avec un faible frottement et la capacité de compenser des forces transversales, sans pour autant subir de déformation. En recherchant le système linéaire approprié, veillez aux propriétés suivantes :

• raideur
• plage de direction de la charge
• tendance à gripper
• amortissement longitudinal
• amortissement transversal

 

• raideur
• plage de direction de la charge
• amortissement longitudinal
• amortissement transversal

• réponse μ-v
• chauffage/dissipation d’énergie
• comportement de rodage
• bruit de fonctionnement
• indice de protection
• entretien

• durée de vie/usure
• corrosion
• remplaçabilité
• taux de défaillance

Ces classifications vous aideront à choisir la meilleure solution pour votre application. Ci-dessous, nous vous présentons une sélection représentative des composants MISUMI :

Systèmes de guidage à arbre MISUMI

 

Les guidages de ce type ont fait leurs preuves depuis des décennies. La longueur de guidage des systèmes de guidage à arbre est limitée à la longueur maximale disponible de l’arbre. Ils sont limités dans la pratique par la flexion de l’arbre en fonction de sa section non supportée. Ce type de guidage à rail est uniquement disponible en combinaison avec des roulements linéaires à billes, des bagues et des éléments de liaison et de support, tels que des supports ou des blocs d’arbre. Pour accueillir des couples autour de l’axe longitudinal, deux sous-systèmes sont nécessaires, car une configuration à un seul arbre ne peut pas fournir cette fonction.

Un cas particulier est celui des guidages à billes, dont la course de déplacement est toujours limitée par la cage de roulement, bien qu’en revanche, ils puissent supporter des mouvements de rotation. L’un des avantages de ce type de guidage à rail est l’excellente aisance de fonctionnement dans un état précontraint.

MISUMI fournit tous les composants individuels nécessaires à la fabrication de systèmes de guidage à arbre. Configurez-le vous-même ou demandez-nous des conseils individuels.

Arbres linéaires

Au produit

Supports d'arbre

Au produit

Manchons linéaires

Au produit

Guides à billes

Au produit

Manchons sans lubrification

Au produit

• Fonctionnement fluide
• Permettent un mouvement rotatif
• Configurables individuellement

• Course limitée
• Flexion de l’arbre
• Coût de construction
• Deux sous-systèmes requis

• Machines de tronçonnage et de meulage
• Bras et piliers de robots industriels
• Montage automatique
• Systèmes automatiques de transport

Systèmes de guidage à rail MISUMI

Les systèmes de guidage à rail permettent de limiter le mouvement à un mouvement exclusivement linéaire et peuvent même supporter des couples autour de l’axe longitudinal. En principe, ils se composent toujours d’un profil de rail de base et d’un chariot/une glissière. Les rails eux-mêmes peuvent être pressés, des profilés en tôle extrudée ou des profilés robustes fraisés et durcis/polis. Les guidages à rouleaux à rail profilé sont la combinaison la plus courante. La longueur de guidage est limitée par le rail ou la possibilité de juxtaposer les rails. Les rails sont disponibles dans différentes tolérances et classes de charge. Étant donné que les rails sont en contact direct avec la base de support sur toute la longueur et qu’ils sont fixés à de courts intervalles, il est possible de construire des rails de guidage pour supporter des charges très élevées avec une précision extraordinaire. Les guidages à rouleaux croisés et les guidages à rail avec cage ont toujours une course de déplacement limitée, mais ils fonctionnent très bien sous précontrainte. Les guidages à rail simple peuvent être des systèmes de guidage à rouleaux, des guidages à glissière ou des guidages à rail télescopique et sont disponibles dans de nombreuses combinaisons et configurations. Cependant, ils ne peuvent pas offrir la capacité de charge et les tolérances des guidages trempés et polis.

 

MISUMI propose un catalogue complet de systèmes de guidage à rail à d’excellents prix et des délais de livraison rapides.

Guides linéaires standard

Au produit

Rouleaux croisés

Au produit

Rails linéaires (type à roulement)

Au produit

Rails de guidage télescopiques

Au produit

Rails linéaires (type à roulement)

Au produit

Éléments de guidage sans lubrification

Au produit

Guides en V

Au produit

• Précision
• Peuvent gérer le couple autour de l’axe longitudinal
• Capacité de charge élevée

• Longueur de guidage et possibilité de juxtaposition limitées
• Généralement disponible uniquement en combinaison (chariot + rail profilé)

• Systèmes de guidage de robots industriels
• Positionnement des marchandises
• Convoyeurs à secousses
• Centres de traitement

Unités linéaires MISUMI

Les unités linéaires permettent de limiter le mouvement à un mouvement exclusivement linéaire. Elles sont généralement équipées d’entraînements mécaniques. Des entraînements à vis, à broche ou à crémaillère sont utilisés pour l’entraînement. Les unités linéaires prévues pour les entraînements par moteur peuvent être classées en unités classiques avec des guidages à rail et en unités modernes plus compactes avec des guidages intégrés. Les unités à commande manuelle sont disponibles comme des unités classiques avec des guidages à rail profilé, où le corps est souvent extrudé ou le mouvement est réalisé à la main.

Sous une forme simplifiée, d’autres unités à guidages par arbre, guidages par queue d’aronde et guidages par glissières sont disponibles.

MISUMI propose une large gamme d’unités linéaires dans une variété de configurations pour répondre aux exigences de vos applications spécifiques. Nos unités linéaires LX ont un délai de livraison de seulement 8 jours ouvrables. Voir, c’est croire !

Unités linéaires / axes linéaires

Au produit

Unités linéaires à commande manuelle

Au produit

Tables de positionnement

Au produit

• Entraînement mécanique
• Raideur exceptionnelle
• Haute précision
• Design compact

• Coûteux
• Entretien régulier

• Systèmes de découpe au laser
• Robots portiques
• Systèmes d’indexation rotatifs
• Systèmes de positionnement et de manutention