Composants mouvement linéaire 3D

No. Produit Image Caractéristiques principales
Mouvement linéaire
1 Manchons linéaires
  • Différents types de brides disponibles
  • Longueurs disponibles entre 10 - 300 mm
  • Traitement de surface possible
Configurer Télécharger le catalogue PDF, 5.9 Mo
2 Arbres linéaires
  • Formes finales au choix
  • Traitement de surface possible
  • Diamètre de 3 - 100 mm
Configurer Télécharger le catalogue PDF, 23.5 Mo
3 Supports d'arbre
  • Traitement de surface possible
  • Différents types de fixations au choix
  • Différents formats au choix
Configurer Télécharger le catalogue PDF, 7.2 Mo
4 Guidages linéaires
  • 35 types de guides linéaires disponibles
  • Longueur de rail entre 25 et 1960 mm
  • Accessoires de guidage linéaire disponibles
Configurer
5 Colliers d'arbre
  • 9 formes différentes disponibles
  • Diamètre intérieur de 3 à 140 mm
  • Divers matériaux sélectionnables
Configurer Télécharger le catalogue PDF, 4.2 Mo
6 Guides à billes
  • 4 variantes différentes disponibles
  • Composants miniatures dans un portefeuille
Configurer Télécharger le catalogue PDF, 1.4 Mo
7 Actionneurs
  • Plomb de 2 à 30 mm
  • Jusqu'à 1875 mm/sec
  • Différentes méthodes de conduite disponibles
Configurer Télécharger le catalogue PDF, 11.9 Mo
8 Unités de réglage simplifié
  • Axes X-, XY-, Z disponibles
  • Taille du tableau configurable
  • Capacités de charge de 1 <100 N
Configurer
9 Étages manuels
  • Taille du tableau et capacité de charge configurables
  • Tolérances flexibles
  • Étapes de positionnement avec différentes constellations d'axes
Configurer Télécharger le catalogue PDF, 34.7 Mo
10 Vis à billes
  • 5 formes de brides disponibles
  • diamètre extérieur de l'arbre à vis de 4 - 100 mm sélectionnable
Configurer Télécharger le catalogue PDF, 4.3 Mo
11 Vis-mères, vis de glissière
  • Il est possible de sélectionner la forme de l’extrémité de l’arbre
  • Traitement de surface d'arbre disponible
  • Accessoires pour vis de plomb/coulissante disponibles
Configurer

Plus de 20 millions de produits vous sont proposés dans notre boutique


Explorez maintenant