ENROULER DE BOBINES
- Pièce MISUMI
- Pièce usinée (utilisation en majorité des matériaux bruts MISUMI)
- Pièce
Ce dispositif a été spécialement conçu pour enrouler une bobine. Dans cet enrouleur de bobines automatique, un fil est acheminé via un rouleau de guidage et un rouleau tendeur jusqu'à la bobine. La bobine se trouve sur un système de guidage horizontal. Un mouvement de levage commandé via un servo-axe entraîne, en interaction avec le mécanisme rotatif du mandrin de la bobine, un mouvement d'enroulement méthodique. De petites pinces coupent et courbent le fil jusqu'à la fin du bobinage.
Présentation de notre partenaire IBK-Herzog:
Depuis 1988, notre bureau d’études, partenaire de longue date, est l’adresse de nos clients en matière
- de développement
- de construction
- de projet
- dans les domaines matériels d’équipement
- dans les domaines technique d’automatisation
- dans les domaines machines spéciales
Nous construisons avec Autodesk Inventor, PTC Creo et Siemens NX.