DES APPAREILS ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE ET DE BRASAGE
- Pièce MISUMI
- Pièce usinée (utilisation en majorité des matériaux bruts MISUMI)
- Pièce
Cette application combine le transport et l’application de soudure. Chacun des deux composants (boîtier et couvercle) sont transportés par deux bandes transporteuses disposées perpendiculairement vers le gabarit de soudage. Le boîtier est soulevé et transporté en position de soudage par un mécanisme de préhension simple. Une unité d’assemblage pneumatique joint le couvercle au boîtier. Après vérification du code DMC, la tête de soudure avec son couvercle est amenée à la position de soudage. Le drageoir pivote pendant le processus de soudage. Les résidus de soudure sont soufflés et aspirés par une buse. Le couvercle est détaché et la partie soudée est à nouveau posée sur la bande transporteuse.
Présentation de notre partenaire IBK-Herzog:
Depuis 1988, notre bureau d’études, partenaire de longue date, est l’adresse de nos clients en matière
- de développement
- de construction
- de projet
- dans les domaines matériels d’équipement
- dans les domaines technique d’automatisation
- dans les domaines machines spéciales
Nous construisons avec Autodesk Inventor, PTC Creo et Siemens NX.