SOLUTION POUR APPAREIL DE SOUDAGE
73 % de produits MISUMI – également dans les appareils de soudage complexes
et chaque jour, l’éventail de domaines d’application s’élargit un peu plus. Vous aussi, configurez et commandez parmi plus de 17 millions de pièces pour réaliser vos projets en économisant du temps et de l’argent, comme cet appareil de soudage pour la production de carrosserie en blanc dans l’industrie automobile.
- Pièce MISUMI
- Pièce usinée (utilisation en majorité des matériaux bruts MISUMI)
- Pièce
Selon la séquence d’assemblage, les composants, en l’occurrence d’abord une plaque de courroie, puis une plaque de montant B, sont placés dans l’appareil de soudage. Les composants sont supportés par des pierres de contour/blocs CN (NAAMS) spécifiques pour chaque pièce. Ce concept de dispositif d’assemblage rigide se caractérise par une grande fiabilité, reproductibilité et précision du processus. Afin de maintenir les tolérances de forme et de position, le positionnement exact des composants est assuré par des goupilles de positionnement et la fixation stable est assurée au moyen de pinces pneumatiques. Cela permet également d’assurer le respect de critères tels que le chevauchement des joints et les côtes d’écartement. Des capteurs supplémentaires détectent si un composant se trouve dans le dispositif et s’il est dans la bonne position.
Découvrez la prochaine station
Présentation de notre partenaire C-CON:
Depuis 1991, le groupe C-CON évolue et innove avec détermination dans le monde entier. Nous travaillons avec et pour les industries automobile, aéronautique et aérospatiale, leurs partenaires systèmes et leurs clients dans le secteur de l’ingénierie mécanique générale. Nous sommes des chefs de file dans ce domaine parce que nous osons quitter les sentiers battus. Parce que nous sommes capables de réaliser des projets à petite échelle ou dans leur intégralité, en agissant toujours de manière humaine, loyale et professionnelle.
Notre service
- Concept / véhicule complet
- Développement en série
- Technologie des outils
- Traitement mécanique
- Génie végétal
- Machines et appareils spéciaux
- Production de plastique et construction légère
- Gestion de projet
- Gestion de la qualité / technique de mesure
- Méthode CAx et développement du procédé / programmation
- Centre de formation