SOLUTION POUR APPAREILS DE MESURE
70 % de produits MISUMI – également dans les applications complexes
Et chaque jour, l’éventail de domaines d'application s’élargit un peu plus. Vous aussi, configurez et commandez parmi plus de 17 millions de pièces pour réaliser vos projets en économisant du temps et de l'argent, comme cet appareil de mesure manuelle pour la production de carrosserie en blanc dans l'industrie automobile.
- Pièce MISUMI
- Pièce usinée (utilisation en majorité des matériaux bruts MISUMI)
- Pièce
Le composant, une colonne B dans l’exemple ci-contre, est centré sur l’outil à l’aide de goupilles de positionnement et placé sur des blocs de contour/blocs CN. Le composant est ensuite fixé à l’aide de pinces mécaniques manuelles. L’étape suivante est le contrôle de la qualité du composant. L’espacement, les dimensions de l’espace et les diamètres d’alésage sont vérifiés à l’aide de broches d’essai et de mandrins. Le rail profilé MISUMI avec douille d’essai permet de tester successivement plusieurs alésages. Après l’utilisation d’une grande variété de techniques de mesure, le composant peut être classé « fonctionne - OK » ou « ne fonctionne pas - n.f.p. » lors de la dernière étape.
Découvrez la prochaine station
Présentation de notre partenaire C-CON:
Depuis 1991, le groupe C-CON évolue et innove avec détermination dans le monde entier. Nous travaillons avec et pour les industries automobile, aéronautique et aérospatiale, leurs partenaires systèmes et leurs clients dans le secteur de l’ingénierie mécanique générale. Nous sommes des chefs de file dans ce domaine parce que nous osons quitter les sentiers battus. Parce que nous sommes capables de réaliser des projets à petite échelle ou dans leur intégralité, en agissant toujours de manière humaine, loyale et professionnelle.
Notre service
- Concept / véhicule complet
- Développement en série
- Technologie des outils
- Traitement mécanique
- Génie végétal
- Machines et appareils spéciaux
- Production de plastique et construction légère
- Gestion de projet
- Gestion de la qualité / technique de mesure
- Méthode CAx et développement du procédé / programmation
- Centre de formation