SOLUTION POUR CONVOYEUR À ROULEAUX
96 % de produits MISUMI – également dans les applications de transport complexes
et chaque jour, l’éventail de domaines d’application s’élargit un peu plus. Vous aussi, configurez et commandez parmi plus de 17 millions de pièces pour réaliser vos projets en économisant du temps et de l’argent, comme ce convoyeur à rouleaux pour la production de carrosserie en blanc dans l’industrie automobile.
- Pièce MISUMI
- Pièce usinée (utilisation en majorité des matériaux bruts MISUMI)
- Pièce
Les composants, dans cet exemple une plaque de courroie d’un montant B, sont positionnés sur le convoyeur à rouleaux et guidés latéralement par un rail de guidage. La progression du convoyeur à rouleaux incliné s’effectue sans incident par gravité. Les composants tamponnés sur le convoyeur à rouleaux sont séparés avant d’être placés dans la station de centrage pour une détermination précise de leur position. Les capteurs sur le rouleau détectent quand la pièce suivante est nécessaire et ouvrent le mécanisme de séparation en conséquence. Dans la station de centrage, la pièce est positionnée avec précision et fiabilité à l’aide des angles de guidage (NAAMS) et des briques de contour/blocs CN (NAAMS) avant d’être amenée à l’étape de production suivante.
Découvrez la prochaine station
Présentation de notre partenaire C-CON:
Depuis 1991, le groupe C-CON évolue et innove avec détermination dans le monde entier. Nous travaillons avec et pour les industries automobile, aéronautique et aérospatiale, leurs partenaires systèmes et leurs clients dans le secteur de l’ingénierie mécanique générale. Nous sommes des chefs de file dans ce domaine parce que nous osons quitter les sentiers battus. Parce que nous sommes capables de réaliser des projets à petite échelle ou dans leur intégralité, en agissant toujours de manière humaine, loyale et professionnelle.
Notre service
- Concept / véhicule complet
- Développement en série
- Technologie des outils
- Traitement mécanique
- Génie végétal
- Machines et appareils spéciaux
- Production de plastique et construction légère
- Gestion de projet
- Gestion de la qualité / technique de mesure
- Méthode CAx et développement du procédé / programmation
- Centre de formation