SOLUTION POUR PINCE
52 % de produits MISUMI – également dans les systèmes de pinces complexes
et chaque jour, l’éventail de domaines d’application s’élargit un peu plus. Vous aussi, configurez et commandez parmi plus de 17 millions de pièces pour réaliser vos projets en économisant du temps et de l’argent, comme cette pince pour la production de carrosserie en blanc dans l’industrie automobile.
- Pièce MISUMI
- Pièce usinée (utilisation en majorité des matériaux bruts MISUMI)
- Pièce
La manipulation (préhension, transport et dépose) et l’alimentation des composants, dans cet exemple la plaque de courroie et de montant du montant B, s’effectuent à l’aide d’une pince qui peut saisir et déposer les composants au moyen de pinces pneumatiques. En combinaison avec des goupilles de positionnement et des pierres de contour/blocs CN (NAAMS), un positionnement précis et fiable est assuré. Un positionnement moins précis peut également être effectué à l’aide de ventouses à vide. Des capteurs détectent si un composant se trouve dans la pince et s’il est dans la bonne position.
Découvrez la prochaine station
Présentation de notre partenaire C-CON:
Depuis 1991, le groupe C-CON évolue et innove avec détermination dans le monde entier. Nous travaillons avec et pour les industries automobile, aéronautique et aérospatiale, leurs partenaires systèmes et leurs clients dans le secteur de l’ingénierie mécanique générale. Nous sommes des chefs de file dans ce domaine parce que nous osons quitter les sentiers battus. Parce que nous sommes capables de réaliser des projets à petite échelle ou dans leur intégralité, en agissant toujours de manière humaine, loyale et professionnelle.
Notre service
- Concept / véhicule complet
- Développement en série
- Technologie des outils
- Traitement mécanique
- Génie végétal
- Machines et appareils spéciaux
- Production de plastique et construction légère
- Gestion de projet
- Gestion de la qualité / technique de mesure
- Méthode CAx et développement du procédé / programmation
- Centre de formation