SOLUTION POUR TIROIR DE STOCKAGE TAMPON
94 % de produits MISUMI – également dans les applications de stockage tampon complexes
et chaque jour, l’éventail de domaines d’application s’élargit un peu plus. Vous aussi, configurez et commandez parmi plus de 17 millions de pièces pour réaliser vos projets en économisant du temps et de l’argent, comme ce tiroir de stockage tampon pour la production de carrosserie en blanc dans l’industrie automobile.

- Pièce MISUMI
- Pièce usinée (utilisation en majorité des matériaux bruts MISUMI)
- Pièce
Les composants, en l’occurrence une plaque de montant B, sont placés dans les supports de composants prévus à cet effet lorsque le tiroir tampon est ouvert. La détermination exacte de la position et la fixation des composants sont assurées par les angles de guidage (NAAMS) et les pierres de contour/blocs CN (NAAMS). Le montage fiable et sans incident protège les composants contre les déformations et les dommages. Des capteurs détectent l’état de charge et le positionnement correct des composants. La fermeture manuelle du tiroir est interceptée par des amortisseurs pour empêcher les composants de bouger. Un tendeur pneumatique verrouille le tiroir en position fermée pendant le processus de retrait jusqu’à ce que le capteur signale que la station a été vidée. Ce n’est qu’ensuite que le tendeur pneumatique se déverrouille et que le tiroir peut être à nouveau ouvert et le processus réitéré.
Découvrez la prochaine station
Présentation de notre partenaire C-CON:
Depuis 1991, le groupe C-CON évolue et innove avec détermination dans le monde entier. Nous travaillons avec et pour les industries automobile, aéronautique et aérospatiale, leurs partenaires systèmes et leurs clients dans le secteur de l’ingénierie mécanique générale. Nous sommes des chefs de file dans ce domaine parce que nous osons quitter les sentiers battus. Parce que nous sommes capables de réaliser des projets à petite échelle ou dans leur intégralité, en agissant toujours de manière humaine, loyale et professionnelle.
Notre service
- Concept / véhicule complet
- Développement en série
- Technologie des outils
- Traitement mécanique
- Génie végétal
- Machines et appareils spéciaux
- Production de plastique et construction légère
- Gestion de projet
- Gestion de la qualité / technique de mesure
- Méthode CAx et développement du procédé / programmation
- Centre de formation