FAITES FABRIQUER VOS PIÈCES SUR PLAN SUR MESURE

Si nos pièces standard ne correspondent pas à vos dessins, nous vous proposons de créer pour vous des pièces usinées sur mesure

Avantages des pièces usinées sur mesure MISUMI

Vous n’avez pas trouvé la pièce de fixation recherchée dans la vaste gamme de produits MISUMI ? Dans ce cas, vous pouvez également nous envoyer un dessin du produit de votre choix (composant unique, pas d’assemblages) et faire fabriquer une pièce usinée sur mesure. Ce service vous offre les avantages suivants :

  • Un produit usiné conformément au dessin
  • Des pièces standard & usinées sur mesure offertes par une seule et même boutique
  • Un parc mondial de fournisseurs en Europe et en Asie
  • Traitement hautement confidentiel de vos documents

Comment demander la création d'une pièce usinée sur mesure ?

Envoyez-nous une demande avec la pièce de votre choix (composant unique, pas d’assemblages). Nous vous ferons parvenir notre meilleure offre et, si elle est acceptée, nous nous chargerons de la fabrication. Afin de réduire davantage le temps de traitement, veuillez fournir les informations suivantes.

Exigences relatives aux dessins :

  • Format PDF
  • Mise en plan complet de la pièce
  • Fichier STEP (si disponible)

Veuillez également préciser :

  • Matériau souhaité
  • Traitement de surface (si nécessaire)
  • Traitement thermique (si nécessaire)
  • Quantité nécessaire
  • Prix cible (si disponible)
 

Remarque : Étant donné que nous mettons un point d'honneur à produire des pièces de haute qualité pour vous, ce service pourrait prendre plus de temps que le service standard de devis et de production de MISUMI. Veuillez compter sur un délai d'environ 3 jours ouvrables pour le devis et un délai de production d'environ 20 jours ouvrables.

Pièces usinées sur mesure MISUMI

Choisissez parmi différents matériaux, traitements thermiques et de surface et bien d’autres paramètres pour vos pièces usinées sur mesure :

Matériau Procédés d‘usinage Traitement thermique Traitement de surface
Acier
Acier inoxydable
Aluminium
Carbure
Bronze
Cuivre
Titane
Plastique
Cerazur®
Volcera®
Fraisage CN / Tournage CN
Fraisage CNC / tournage CNC
Rectification cylindrique intérieure
Rectification plane / ronde
Électroérosion par fil
Découpage au chalumeau
Marquage laser
Gravure
Cémentation
Nitruration au plasma
Nitruration au gaz
Durcissement par induction
Durcissement
Trempe
Brunissage
Huilage / phosphatation
Anodisation
Galvanisation
Nickelage
Electro-zingage
Chromage
Sablage / polissage
DLC (Noir)
DLC (Arc-en-ciel)

Dimensions

Pièces tournées: Diamètre Ø: 5 mm ~ 250 mm, Longueur: 5 mm ~ 800 mm

Pièces fraisées: Min.: 8 mm x 15 mm x 15 mm, Max.: 300 mm x 400 mm x 1000 mm

Tolérances de forme

jusqu’à ± 0,02 mm
Geometric Tolerances

Tolérances de position

jusqu’à ± 0,09 mm
Position Tolerances

Quantité/poids

1 – 1000 pièces/ max. 1000 kg

VEUILLEZ NOTER: Quantités 1– 4 pièces= coûteux /> 1000 pièces sur demande

Moyens de contrôle

Machine de mesure tridimensionnelle (MMC)
Salle de mesure
Salle à température contrôlée
Essais manuels

Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger notre brochure sur les pièces usinées sur mesure.

Exemples de dessins de pièces sur mesure courantes

Pour plus de détails, cliquez sur un exemple pour ouvrir le PDF

  • Goupilles de positionnement pour soudage
  • Goupilles de positionnement
  • Plaques
  • Arbres rotatifs

Si vous n’avez pas trouvé la pièce de fixation recherchée dans le catalogue électronique de MISUMI, demandez votre pièce usinée sur mesure !

Demandez votre pièce aujourd’hui