Découvrez comment les ingénieurs gagnent du temps avec FRAMES
In manufacturing and mechanical design, speed and accuracy can mean the difference between profit and delay. Engineers are under constant pressure to deliver precise, error-free designs at record speed, often with limited resources and increasing customization demands. That’s where MISUMI FRAMES comes in.

Description: MISUMI FRAMES: Modular Framing System for Industrial Innovation.
MISUMI FRAMES is a free aluminium extrusion design software that helps engineers and technical buyers build 3D frame applications quickly and intuitively. With its drag-and-drop interface, automatic BOM generation, and seamless ordering process, MISUMI FRAMES is redefining how professionals approach mechanical design.
But don’t just take our word for it. Here’s how five innovative companies across various industries have used MISUMI FRAMES to improve design workflows, reduce costs, and eliminate critical errors.
Shinnetsu Kogyo Co., Ltd. – Réduction du temps de conception de 90 %
En tant que fabricant de chauffages industriels sur mesure, Shinnetsu Kogyo conçoit fréquemment des équipements d'usine personnalisés. L'équipe de conception était freinée par des transitions fastidieuses entre la 2D et la 3D et par des erreurs de calcul constantes. Grâce à FRAMES, elle a réduit son temps de conception à un dixième de ce qu'il était auparavant.
Les éléments de la structure peuvent être modifiés en toute confiance, car les références et les exigences d'usinage s'ajustent automatiquement. Les erreurs de commande dues à des longueurs ou des quantités incorrectes sont désormais quasiment éliminées. Le logiciel encourage même la conception de structures plus complexes et compactes, telles que les portes coulissantes et pliantes, autrefois jugées trop risquées ou trop chronophages.
Hokuto Techno Co., Ltd. – Doubler la vitesse de conception sans aucune expérience en CAO
Hokuto Techno conçoit des équipements allant des gabarits aux dispositifs de transport. Son équipe de planification des ventes n'avait aucune expérience préalable en CAO 3D, mais grâce à FRAMES, elle a été opérationnelle en un temps record.
Les outils de conception intuitifs du logiciel permettent aux non-ingénieurs de créer des modèles 3D précis, incluant l'emplacement des fixations et les références des pièces. Ainsi, les tâches de conception qui nécessitaient auparavant l'intervention d'ingénieurs peuvent désormais être réalisées de manière autonome par les équipes commerciales et de planification, ce qui a plus que doublé leur efficacité et rationalisé le processus de prévente.
Ikeno Kogyo Co., Ltd. – Élimination des erreurs dans le processus de commande
Pour Ikeno Kogyo, fabricant de machines sur mesure, les erreurs fréquentes de longueur de composants et de quantités de pièces perturbaient les plannings et engendraient des surcoûts. Depuis l'adoption de FRAMES, ces erreurs ont disparu.
Grâce à l'automatisation des nomenclatures et à la mise à jour en temps réel des références, les erreurs de commande appartiennent désormais au passé. L'entreprise constate que la conception, la validation et l'approvisionnement sont désormais parfaitement intégrés. Les ingénieurs peuvent ainsi se concentrer sur l'amélioration de la qualité des produits plutôt que sur la vérification fastidieuse de feuilles de calcul.
Shibasaki Co., Ltd. – De l'idée à l'assemblage en moins de 30 minutes
Shibasaki, leader dans la conception d'armoires électriques, réalise fréquemment des coffrets et des structures de support. Grâce à FRAMES, l'entreprise peut passer du concept initial à la conception complète du châssis en seulement 30 minutes.
L'automatisation des tâches répétitives et la bibliothèque de composants préchargée ont considérablement réduit le temps nécessaire à l'itération et au test des différentes options de conception. Les ingénieurs de Shibasaki consacrent désormais moins de temps à la modélisation et davantage à l'optimisation des conceptions afin de répondre aux exigences des clients et aux contraintes d'espace.
Technotool Co., Ltd. – Standardisation de la qualité de conception entre les équipes
Technotool fabrique une large gamme d'outils de production spécialisés. Avant l'adoption de FRAMES, chaque équipe avait ses propres méthodes de conception, ce qui engendrait une qualité inégale et des erreurs de conception. Grâce à l'utilisation de FRAMES par tous les services, un flux de travail de conception standardisé a été mis en place.
Résultat ? Une intégration plus rapide des nouveaux employés, une réduction des erreurs en production et une qualité de conception constante, quel que soit le concepteur du modèle. FRAMES est devenu l'outil de référence de l'entreprise pour la modélisation 3D des structures destinées à la fabrication.
Conclusion : Une conception plus intelligente commence par les bons outils
Ces cinq entreprises illustrent comment FRAMES peut transformer la conception des profilés en aluminium extrudé dans tous les secteurs. Que vous cherchiez à réduire le temps de conception, à éviter les erreurs coûteuses ou à permettre à votre équipe d’en faire plus avec moins, cet outil gratuit offre des résultats concrets.
Prêt à optimiser votre flux de travail de conception ? Essayez FRAMES gratuitement dès aujourd’hui !