Éléments d'espacement, intercalaires et entretoises

Dans la boutique en ligne de MISUMI

Éléments d’espacement

Les intercalaires, également appelés boulons ou tiges d’écartement, ainsi que les entretoises sont des éléments qui servent à fixer et à positionner avec précision les éléments fixations et les composants. Ils assurent le maintien des distances adéquates entre les différents composants. Selon l’installation et l’application, les éléments d’espacement sont déterminants pour l’esthétique, l’utilisation optimale de l’espace et le bon fonctionnement des installations et des machines. Ils sont fabriqués en aluminium, céramique, plastique, laiton, acier inoxydable, acier et titane. Le matériau et le traitement du composant sont adaptés à l’utilisation prévue et à l’environnement de travail. Les intercalaires sont fréquemment utilisés dans l’industrie automobile, dans l’ingénierie électrique et mécanique, dans la technologie médicale et dans la technologie des mesures et des capteurs.

Intercalaires

Les intercalaires sont principalement fabriqués en matériau hexagonal afin de permettre un montage facile avec un outil de serrage, par exemple une clé. Les tiges d’écartement sont souvent proposées en version carrée et cylindrique avec des clés plates.

Un intercalaire est similaire à une entretoise à bien des égards, à la différence près que les intercalaires sont munis de filetages : filetage intérieur-extérieur, filetage intérieur-intérieur et filetage extérieur-extérieur. Elles permettent de relier un composant pour assurer une fonction de levage et de séparation.

Les intercalaires sont utilisés dans la construction d’installations dans de nombreux secteurs industriels, dans la technique de mesure et dans les armoires de commande. Selon l’application, ils sont en aluminium, en plastique, en laiton, en acier, en acier inoxydable ou en titane.

Entretoises

Une entretoise – douille d’écartement, tube d’écartement – est presque toujours cylindrique et, contrairement aux intercalaires, n’est pas munie d’un filetage. Les entretoises sont principalement utilisées pour soulever des composants ou séparer des composants les uns des autres. Les entretoises servent également pour le guidage de boulons, de câbles et de vis.

Les entretoises sont disponibles dans une grande variété de tailles standard. Elles peuvent être fabriquées en différents matériaux, adaptés à l’application respective. Les matériaux les plus courants sont l’aluminium, la céramique, le plastique, le nylon, l’acier inoxydable et l’acier.

Possibilités de configuration

Il n’existe pas de norme industrielle spécifique pour les éléments d’espacement. Ils sont adaptés à la situation individuelle et à l’environnement de travail. La gamme de produits MISUMI comprend un large éventail de modèles standard, ainsi qu’une large sélection de produits sur commande, qui sont fabriqués individuellement selon les besoins des clients. En outre, notre équipe est à votre disposition pour des conceptions sur mesure et des pièces de dessin.

En plus d’un grand choix de formes d’extrémité, de caractéristiques, de combinaisons de filetages et de sections, les éléments d’espacement peuvent être fabriqués individuellement chez MISUMI selon les spécifications du client. Il peut configurer lui-même les paramètres diamètre, longueur, matériau et traitement de surface et ainsi les adapter individuellement à son application :

  • Diverses combinaisons de filetages : filetage intérieur-extérieur, filetage intérieur-intérieur et filetage extérieur-extérieur
  • Plusieurs matériaux au choix : aluminium, céramique, plastique, laiton, acier inoxydable, acier et titane
  • Divers traitements de surface : bruni, chromé, anodisé, nickelé, décapé et durci
  • Plusieurs diamètres au choix : 5 mm à 50 mm
  • Différentes longueurs : 3 mm à 3000 mm
  • Diverses fonctionnalités : Gorge de filetage, trou d’évacuation des gaz, face plane, trou radial, face de clé, avec échelle, avec isolation
  • Formes finales sélectionnables : Filetage extérieur, filetage extérieur avec collerette ou tenon, fendu, filetage intérieur, filetage intérieur avec tenon ou avec alésage de centrage, rainure en V
  • Entretoise en acier inoxydable (ronde) / ARU
  • Petits montants hexagonaux - une extrêmité filetée
  • Entretoise ronde/2 extrémités taraudés avec méplat standard, dimension L standard
  • Montants hexagonaux/Taraudage aux deux extrémités, dimension L configurable
  • Entretoise hexagonale - type encastré
  • Montants hexagonaux SHA

Vous pouvez compter sur MISUMI!

Dans la situation actuelle, la confiance et la fiabilité jouent un rôle encore plus important que d’habitude dans le travail quotidien. Chez MISUMI, ces deux valeurs ont toujours été notre priorité absolue – même dans les moments difficiles ! C’est pourquoi vous pouvez compter sur nous, car vous pouvez être sûr de recevoir la qualité de service à laquelle vous êtes habitué.

Intercalaires et entretoises dans la production de groupes motopropulseurs

Les éléments d’espacement sont utilisés dans de nombreuses industries. Les entretoises sont utilisées pour assurer une fonction d’arrêt, de levage ou de séparation. Comme ils ont toujours un fil, ils peuvent être reliés directement aux composants. Cela permet la fixation et le positionnement précis des éléments de fixation et des composants. En outre, les intercalaires permettent une utilisation optimale de l’espace d’installation et garantissent le bon fonctionnement des appareils et des machines.

Dans la production de groupes motopropulseurs, où la précision est souvent requise dans les espaces les plus réduits, les éléments d’espacement sont un composant particulièrement bon marché, fiable et nécessitant peu d’entretien, qui est utilisé dans de nombreuses applications. Les intercalaires sont généralement fabriqués en matériau plein. Cela permet un positionnement précis des éléments de fixation. En combinaison avec le choix du matériau, les entretoises ne présentent généralement pas d’usure et ont donc une longue durée de vie – qui dépend bien sûr de l’application. Les entretoises sont principalement constituées d’un matériau hexagonal. Cela permet un montage et un démontage faciles avec des outils de serrage courants tels qu’une clé.

Exemple d’application : Dispositif de test d’étanchéité de IBK-Herzog

Dans cette application, un dispositif de test d’étanchéité de la production de groupes motopropulseurs, les intercalaires font office de butées. Ils limitent la course du mécanisme de fermeture et garantissent ainsi que la distance requise est maintenue lorsque le dispositif de contrôle d’étanchéité est fermé.

Presse-étoupes de LAPP

Presse-étoupes de LAPP

Les presse-étoupes, dans les variantes les plus diverses, sont utilisés dans toutes les applications de la construction de machines et d’installations. Avec plus de 20 fabricants dans le secteur des presse-étoupes, Misumi propose l’une des plus larges gammes de produits sur le marché. Un partenaire important dans le domaine des presse-étoupes est Lapp Kabel, qui propose une large gamme de presse-étoupes pour toutes les applications en plus d’une gamme de câbles de premier plan au niveau mondial.

Ainsi, la gamme de presse-étoupes SKINTOP va des presse-étoupes en plastique pour la construction d’armoires de commande, d’appareils de mesure ou d’essai avec une grande plage de serrage, diverses homologations, un indice de protection IP élevé jusqu’aux presse-étoupes en laiton pour les applications exigeantes dans des environnements difficiles ou les applications CEM. Les raccords en acier inoxydable sont particulièrement adaptés aux applications médicales ainsi qu’à l’industrie alimentaire, car ils conviennent parfaitement aux charges thermiques, chimiques et mécaniques. Une large gamme de presse-étoupes est également disponible pour des applications spéciales, telles que les zones antidéflagrantes. De nombreux produits de Lapp sont directement disponibles à l’entrepôt de Misumi.

Conceptionez plus facile et plus rapide grâce à MISUMI RAPiD Design

Télécharger le livre blanc gratuitement maintenant (Malheureusement, seulement en langue anglaise)
Malheureusement, seulement en langue anglaise