Arbres rotatifs
Les arbres rotatifs sont principalement utilisés comme guides rotatifs. Il s'agit d'axes montés sur palier qui servent au stockage d'un ou de plusieurs composants mobiles tels que des articulations, roulements à billes, roues, rouleaux, roues dentées ou poulies dentées. Ils dissipent principalement les couples et les forces de flexion et sont essentiellement sollicités pour la flexion. Cependant, les arbres rotatifs ne sont pas fixés au châssis d'une machine, mais reliés aux composants qu'ils contiennent. Les arbres rotatifs sont donc soumis aux mêmes mouvements rotatifs et circulaires que les composants auxquels ils sont reliés.
Chez MISUMI, les composants à symétrie de révolution Make-to-Order (MTO) sont fabriqués conformément aux exigences spécifiques du client : Dans notre boutique en ligne, les arbres rotatifs peuvent être configurés avec précision et en fonction de différentes spécifications, ce qui permet de les adapter à toutes les exigences. Ainsi, le client n'a plus besoin de créer des dessins individuels ni de procéder à la réalisation du processus de fabrication de l'arbre nécessaire, y compris au suivi des commandes, à la fabrication, au traitement thermique et au traitement de surface. Ainsi, les constructeurs peuvent par exemple faire leur choix parmi une multitude de géométries, formes d'extrémité et matériaux. En outre, différentes finitions de surface (non traitée, brunie et nickelée) sont disponibles et le diamètre de l'arbre peut varier librement entre 2 et 50 mm. Aucun autre fabricant ne peut vous permettre de configurer des arbres rotatifs aussi petits.
Possibilités de configuration dans notre boutique en ligne :
- Différences formes d'extrémité : droite, filetage intérieur, filetage extérieur, face plane, rainure pour anneau, six pans creux
- Plusieurs matériaux au choix : acier inoxydable et acier
- Différents traitements de surface : non traitée, brunie ou nickelée
- Différents modèles : Massif, massif unilatéral, massif bilatéral, massif bilatéral double, creux
- Diamètre de l'arbre au choix : de 2 à 50 mm
Exemple d'application : mécanisme de rotation de la pièce à usiner et de transfert
Dans cette application, un moteur pas à pas avec transmission transmet le mouvement de rotation du moteur à une poulie synchrone par le biais d'un embrayage et d'un arbre de rotation, également appelé arbre d'entraînement. Le rapport de transmission de la transmission synchrone est de 2:1. Cela permet une rotation du bras pivotant de 90° et une rotation de la pince de 180°.
Pour en savoir plus, regardez l'application dans les moindres détails.
Dans tous les secteurs, les quantités sont enregistrées et les délais d'exécution sont mesurés. OMRON offre pour cela une multitude de compteurs et de dispositifs de mesure du temps permettant de collecter les données de manière centralisée via Ethernet industriel et de les traiter ultérieurement dans le cadre de l'IdO.
Les composants de commande OMRON offrent un contrôle idéal de la production grâce aux compteurs, à la détection de position, aux temporisateurs, aux programmateurs, au contrôle numérique de la température et aux autres composants d'entrée, de commande et de sortie.