Doigts diviseurs
Possibilités de configuration
- Forme de tête : Bouton standard, levier, sans bouton, boutons spéciaux
- Méthode de blocage / d’actionnement : Clippé, non encliquetable
- Matériau de base : Acier, acier inoxydable, etc.
- Méthode de fixation : Vissé, ajustement par pression, bride
- Dimensions de base : Dimensions de la fixation (filetage extérieur ou forage traversant), diamètre du boulon
Produits fabriqués sur commande
MISUMI propose non seulement ses propres doigts diviseurs et de verrouillage, mais aussi des produits MTO (« Make-To-Order » – fabriqués sur commande) complémentaires dans les domaines suivants :
Doigts diviseurs en combinaison avec des vis à épaulement
Afin d’éviter un desserrage involontaire de la position de verrouillage d’une application, les doigts diviseurs sont utilisés en combinaison avec des vis à épaulement. En outre, les vis à épaulement permettent le montage de pièces mobiles. La tête d’une vis à épaulement forme une butée qui fixe la pièce mobile tout en la laissant bouger librement. Les vis à épaulement sont donc souvent utilisées en combinaison avec des pièces mobiles telles que les bras articulés, les têtes articulées et les paliers à rotule, les disques pivotants, ainsi que les boulons, blocs et plaques de charnière. MISUMI propose des vis à épaulement en complément des vis à tête plate classiques avec fente et épaulement (DIN 923) pour de nombreuses applications individuelles. En fonction des exigences du marché, MISUMI propose également des vis à épaulement dans divers aciers inoxydables ainsi qu’en acier prétraité blanc ou bruni. Vous avez également le choix entre 2 champs de tolérance pour la précision spécifique (-0,01/-0,05, g6).
Configurez les vis à épaulement en fonction de vos besoins spécifiques.
Exemple d’application : support de pièces IBK-Herzog TS2
Le support de pièces de notre partenaire IBK-Herzog est compatible avec Bosch Rexroth TS2. Ce support de pièces spécial est utilisé pour le pré-assemblage d’un couvercle de boîtier. Ce support de pièces a été spécialement conçu pour la réalisation des différentes étapes de processus d’un couvercle de boîtier. Un ergot d’arrêt sécurise un nid d’entraînement pour différents types de couvercles, qui se trouve sur un piètement colonne.
- Pièce MISUMI
- Pièce usinée (utilisation en majorité des matériaux bruts MISUMI)
- Pièce
Vous trouverez une description détaillée ainsi qu’une liste partielle à télécharger sur la page de l’exemple d’application.
Câble de capteur de Weidmüller
|
Weidmüller propose une vaste gamme de connecteurs et de câbles IP pour l’interface capteur-actionneur dans les tailles M5, M8, M12, M16, M23 et 7/8", ce qui garantit un câblage fiable d’un système. Lors du développement, Weidmüller se concentre toujours sur des concepts de montage et d’installation efficaces et rentables. C’est pourquoi Weidmüller propose des produits à la technologie exigeante qui posent des jalons en matière de fonctionnalité et de qualité.
Dans l’industrie automobile, il est particulièrement important que les capteurs soient câblées de manière fiable et robuste afin de garantir le bon fonctionnement des procédés. Weidmüller propose la qualité et le choix de produits qui en garantissent la qualité. |