RAILS DE GUIDAGE PROFILÉS (GUIDES LINÉAIRES)
Dans la boutique en ligne de MISUMI
Bienvenue dans le nouveau catalogue électronique de MISUMI !
Nous avons mis à jour nos systèmes en ligne ! Pour en savoir plus, cliquez ici.
Les rails de guidage profilés font partie de la famille des guidages linéaires guidés par roulement dans le domaine de l’ingénierie mécanique. Ils sont fabriqués avec différentes précontraintes et précisions. En outre, en raison de leur grande rigidité et de leur capacité de charge élevée, ils conviennent pour des applications ayant des exigences élevées en matière de guidage et de positionnement. Grâce à un réservoir de lubrifiant intégré sur la plupart des modèles, les rails de guidage profilés nécessitent très peu de maintenance.
Dans la construction de carrosseries automobiles, des analyses de la précision dimensionnelle sont nécessaires pour évaluer l'évolution de la qualité des différentes phases du processus et pour détecter les écarts éventuels en temps utile. Cela s’effectue par l'utilisation d'appareils de mesure. Ceux-ci sont utilisés pour vérifier les dimensions et les écarts de tolérance de pièces individuelles, d’assemblages ou de pièces de montage dans leur position de montage ultérieure. Les appareils de mesure sont donc particulièrement importants dans la construction des carrosseries automobiles.
Les rails de guidage profilés sont particulièrement adaptés à ce type de dispositifs de mesure en raison de leurs excellentes propriétés de guidage et de positionnement. Ils permettent, par exemple, le calibrage latéral des contours, l'inspection des alésages linéaires et bien plus encore. Pour illustrer la manière dont les guides linéaires sont utilisés dans la pratique, voici un exemple d'application avec le dispositif de mesure C-Con. Dans cet exemple, des systèmes de guidage miniatures MISUMI sur monorail avec des chariots standard et une légère précontrainte ont été utilisés.
Découvrez comment MISUMI peut aider votre entreprise à répondre rapidement et précisément à vos besoins grâce au témoignage de notre client DesingPro Automation. Après ses débuts dans le développement de dispositifs et d’applications pour l'industrie automobile, l’entreprise fabrique aujourd'hui de grandes lignes de production entièrement automatisées, de la conception à la production finale.
Pour garantir un fonctionnement optimal, des câbles de commande et d'alimentation flexibles et robustes sont d'une importance fondamentale dans l’ingénierie de systèmes et d’installations. Ils sont utilisés pour connecter des capteurs à une unité de commande ou de surveillance. À cet effet, un câble de capteur flexible est généralement relié à l'application par une chaîne de traction. Une solution alternative consiste à fixer des câbles de commande et de capteurs aux robots ou aux bras de ceux-ci. Dans ce contexte, il est particulièrement avantageux de disposer de câbles affichant une faible émission de particules dans les applications de chaînage mobile. C’est le cas des câbles de commande et d'instruments LAPP. Nous recommandons tout particulièrement le modèle ÖLFLEX® CLASSIC FD 810.