Amortisseur de vibrations
Les amortisseurs de vibrations ont une grande responsabilité en tant que composants dans de nombreuses installations. Un amortissement fiable et une grande longévité sont ainsi les deux caractéristiques les plus importantes pour le fonctionnement d’amortisseurs de vibrations. MISUMI possède un large éventail d’amortisseurs de vibrations, et offre donc de nombreuses possibilités de montage.
Champ d’application des amortisseurs de vibrations
Les amortisseurs de vibrations constituent un système pour l’amortissement de vibrations mécaniques. Lors de ce processus, l’énergie cinétique est transformée en énergie thermique. Les amortisseurs de vibrations sont surtout utilisés pour les machines où des dommages fâcheux ou incidents intempestifs peuvent survenir rapidement à cause de vibrations, chocs et secousses continus. En particulier compte tenu de la sécurité au travail pour les ouvriers et de la durée de vie des machines, les amortisseurs de vibrations constituent un support important dans le processus de travail des installations industrielles. De par les diverses possibilités de configuration, les amortisseurs de vibrations de MISUMI peuvent être adaptés de façon variable et personnalisée au domaine d’application correspondant. La gamme de MISUMI regroupe entre autres des amortisseurs en gel, des douilles en gel, des revêtements en caoutchouc qui amortissent les vibrations, des matelas en gel ainsi que des amortisseurs de vibrations avec boulons et filetage
Amortisseurs de vibrations avec boulons pour montage de plaquesting on plates
Ce modèle d’amortisseurs de vibrations pour le montage sur plaques séduit de par le peu d’espace qu’il nécessite lors de l’installation. L’installation est encore plus simple pour les modèles avec boulon fendu. Vous pouvez choisir des modèles avec boulon fileté des deux côtés et d’un côté. Un modèle avec filetage intérieur et boulons avec filetage est également disponible.
Vous avez le choix entre deux matériaux pour le corps principal en caoutchouc de l’amortisseur de vibrations : caoutchouc naturel et caoutchouc chloroprène pour des propriétés d’amortissement optimales.
Grâce à l’équipement configurations avec boulon filé / filetage intérieur, les amortisseurs de vibrations conviennent parfaitement à tout type de montage.
Autres amortisseurs de vitesse possibles : fixations en caoutchouc qui amortissent les vibrations
Les fixations en caoutchouc qui amortissent les vibrations offrent, en plus de leurs excellentes propriétés en tant qu’amortisseurs de vibrations, la possibilité de conserver l’effet isolant du caoutchouc traditionnel. Le caoutchouc à très bonne conductivité électrique de ce modèle possède une résistance transversale spécifique de 10²Ω-cm. De par les boulons filetés ou le filetage intérieur configurables, les fixations en caoutchouc qui amortissent les vibrations sont tout aussi faciles à monter que les amortisseurs de vibrations traditionnels pour montage de plaques. La fixation est facilitée en particulier par les fentes pour tournevis et trous ovales sur les plaques. Les fentes permettent d’éviter les mouvements rotatifs pendant le serrage de la vis. Il suffit de maintenir le tout avec un tournevis à bout plat ou avec quelque chose de semblable.
Amortisseurs en gel comme amortisseurs de vibrations
Les amortisseurs de vibrations en silicone ont une plus grande résistance à la fatigue que les amortisseurs en caoutchouc. Ils conviennent aux charges légères et très faibles vibrations
Amortisseurs de vibrations avec installation flexible: douilles en gel
Les douilles en gel sont disponibles pour des types d’installation particuliers. Elles sont par exemple parfaites pour les cavités. Le corps principal de la douille est aussi constitué de silicone. Une vis continue permet de minimiser une mauvaise orientation horizontale.
Modèle avec gel amortisseur de vibrations et revêtement en caoutchouc
Ce modèle d’exception offre un revêtement en caoutchouc en plus des propriétés d’amortissement de vibrations de la silicone. La silicone utilisée pour le corps principal est recouvert de caoutchouc éthylène ; elle est donc très résistance aux intempéries. Ces amortisseurs de vibrations conviennent particulièrement à une utilisation en extérieur.
Matelas en gel comme amortisseurs de vibrations
Les matelas en gel comme amortisseurs de vibrations conviennent aux faibles charges et aux vibrations minimales qui ne peuvent être que difficilement absorbées par du caoutchouc amortisseur de vibrations. Ils offrent par ailleurs une certaine stabilité grâce au traitement thermique. En outre, ils ne possèdent pas de résonance secondaire ou tertiaire qui compromette l’effet amortisseur de vibrations. Les matelas en gel peuvent être coupés sans problème entre les picots à l’aide d’un couteau suisse. À noter les éléments suivants pour la fixation des matelas en gel :
- La charge doit être répartie de façon homogène sur l’amortisseur de vibrations.
- Les articles en gel amortisseurs de vibrations ne peuvent être utilisés qu’avec des charges verticales. Installez les douilles BGELP et BGELA de façon à ce que le diamètre le plus faible soit tourné vers le haut.
- Un montage avec des éléments décalés ou mal tournés réduit considérablement l’efficacité et la durée de vie
- Les amortisseurs de vibrations ne doivent être exposés à aucune tension mécanique.
- Puisqu’un adhésif sensible à la pression est utilisé, une pression suffisante est nécessaire pour que la surface de collage soit bien assemblée.
Attention:
- La hauteur diminue à cause de la pression exercée par la charge.
- Ne retirez pas les morfils en caoutchouc autour du tenon car ils empêchent la séparation du tenon et des matériaux pour amortir les vibrations.