Arbres linéaires
Arbres linéaires / arbres en acier
Fréquemment utilisés, les arbres en acier/arbres linéaires sont des pièces mécaniques constituent l’élément principal des guidages linéaires. Pour les besoins des plus diverses applications industrielles, MISUMI fabrique et fournit plus de 550 types d'arbres d’acier/arbres linéaires avec plus d'un milliard de possibilités de configuration pour de nombreuses applications industrielles, telles que l'emballage, la fabrication de groupes motopropulseurs et la carrosserie en blanc.
Grâce à la vaste gamme de roulements à billes parfaitement combinables avec nos arbres, vous pouvez configurer vos machines de manière optimale pour les guidages de tous types. Les arbres en acier/arbres linéaires sont disponibles dans des longueurs allant de 10 à 1500 millimètres, avec des diamètres compris entre 3 et 50 millimètres. Vous pouvez choisir entre des catégories de précision standard ou de précision. Plusieurs choix concernant la tolérance sont aussi disponibles les tolérances g6, h5, fabriquées dans des aciers à surface trempée 1.3505/100Cr6, 1.4125/X105CrMo17 et la tolérance f8 fabriquée avec des aciers 1.1191 / C45E et 1.4301 / X5CrNi18-10, trempé en surface (chromage dur). Vous pouvez voir ce type d'arbre dans une unité de centrage.
Dans certaines conditions spécifiques opérationnelles, les arbres en acier arbres linéaires peuvent être optimisés en fonction de l'application par un traitement de surface. Pour cela, MISUMI fabrique des arbres en acier/arbres linéaires avec un traitement de surface avec un placage noir au chrome et à basse température (revêtement LTBC). Selon la méthode, les utilisateurs bénéficient de propriétés améliorées en termes de dureté, de résistance à l’usure et de résistance à la corrosion, au frottement, à l’adhérence ainsi qu’en termes d'apparence ou de réflexion. La durée de vie des composants revêtus avec LTBC est augmentée de manière significative grâce à une meilleure prévention de la corrosion et à une abrasion réduite.
Grâce aux multiples choix de dimensions et de formes, valables également pour les extrémités et les filetages, les arbres en acier/les arbres linéaires peuvent être configurés de manière exacte selon vos exigences. Travailler avec MISUMI. C’est rapide et moins cher comparé à la production en interne ou à la sous-traitance La réalisation de dessins et plans de pièces, ainsi que la préparation de travail sont totalement éliminées. Ainsi, des économies de 70% ainsi qu’un gain de 68% du temps peuvent être constatés pour l’approvisionnement d’arbres en acier/d’arbres linéaires lorsque l'on compare MISUMI avec un fabricant classique ou un autre fournisseur.
Comme tous les autres produits MISUMI, les arbres en acier/arbres linéaires sont fabriqués avec les plus hautes normes d'assurance de la qualité. MISUMI livre à partir d’un article, sans minimum de commande.
Propriétés
- matériaux : 1.3505 ; 1.4125 ; 1.4301
- traitement : Surface trempée par induction 58HRC
- traitement de surface : Chromé dur ; Revêtement LTBC
- diamètre : 3 mm à 50 mm
- longueur : 10 mm à 1500 mm
Video - Introduction to Linear Shafts
Ces vidéos ont été gracieusement fournies par notre succursale aux États-Unis. Par conséquent, tous les détails font référence à la succursale des États-Unis. Vous pouvez également obtenir tous les produits en Europe.