Arbres rotatifs
L’arbre tourne et l’axe reste coincé ?– MISUMI n’est pas étranger à cette question et fait sur ce point la différence ! Notre offre comporte une vaste gamme de « composants symétriques en rotation » pour diverses applications telles que des arbres, axes et barres rondes ou tiges.
Les arbres linéaires transmettent un couple et des mouvements. Le moment résulte des forces dans la direction circonférentielle où une torsion est sollicitée. Ceci est accompagné par une contrainte de flexion provoquée par les charges parallèles et radiales à l'axe.
Les arbres rotatifs sont des pièces qui portent des composants tournants ou oscillants. Ceux-ci ne transmettent aucun couple. La charge des composants est provoquée par une couple de flexion.
MISUMI dispose d’une large sélection d’arbres et axes
- Arbres linéaires droits et arbres rotatifs avec ou sans bague de sécurité
- Arbres linéaires droits et arbres rotatifs avec ou sans rainure d'adaptation
- Arbres linéaires droits et arbres rotatifs avec filetage interne ou externe d'un ou des deux côtés
- Arbres linéaires et arbres rotatifs pour la tension
- Arbres creux
- Arbres d'entraînement avec ou sans bride
Les arbres et axes peuvent être configurés avec précision selon vos exigences grâce à de multiples options de dimensions, de formes, d’extrémités ou d’option de filetage proposés. Travailler avec MISUMI, c’est rapide et moins cher comparé à la production en interne ou à la sous-traitance
La réalisation de dessins et plans de pièces, ainsi que la préparation de travail sont totalement éliminées.
Ainsi, des économies de 70 %ainsi qu’un gain de 68 %du temps peuvent être constatés pour l’approvisionnement d’arbres et axes lorsque l'on compare MISUMI avec un fabricant classique ou un autre fournisseur.
Comme tous les autres produits MISUMI, les arbres en acier/arbres linéaires sont fabriqués avec les plus hautes normes d'assurance de la qualité. MISUMI livre à partir d’un article, sans minimum de commande.
Les matériaux suivants sont utilisés pour les arbres et axes
- Acier trempé et revenu non allié (1.1191 / C45E) pour les environnements de machines avec des exigences simples en termes de résistance à la corrosion et de résilience
- Acier trempé allié au Cr-Mo (1.7220 / 34CrMo4) pour les environnements de machine avec des exigences élevées en termes de résistance à la corrosion et de résilience
- Acier austénitique au nickel-chrome très résistant à la corrosion (1.4301 / X5CrNi18-10)