Buses d’air
L'air comprimé est un outil indispensable dans de nombreux domaines industriels et techniques. Avec l'air comprimé, on peut nettoyer, souffler, sécher, refroidir, convoyer - les possibilités d'application des buses d'air sont multiples. Des buses d'air sont utilisées pour l'application concentrée et ciblée de l'air. En règle générale, ce sont des buses à jet plat ou à jet complet.

Buses d'air - configurables sur MISUMI
Les buses d'air de MISUMI et ses composants peuvent être adaptés à de nombreux domaines d'utilisation différents. Par exemple, la méthode d'injection, le type de source d'air et la matière première peuvent être configurés dans de nombreux types et aspects différents. Toutes les buses d'air disponibles avec leur profil d'air et leurs caractéristiques sont répertoriées dans le catalogue MISUMI. Comme tous les produits MISUMI, les buses à air MISUMI satisfont aux exigences de qualité et de longévité. Le catalogue MISUMI contient également des conseils et des astuces pour la mise en service et l'installation.
MISUMI propose des buses d'air dans les versions suivantes:
- plate, 90° en thermoplastique (PPE dénaturé), en aluminium (EN AW-5052/AlMg2,5) ou en acier inoxydable (1.4301/X5CrNi18-10) avec appro-visionnement moindre en air que pour une buse métallique classique
- plate en version économique en acier inoxydable (1.4301/X5CrNi18-10)
- ronde en aluminium (EN AW-5052/AlMg2,5) ou en acier inoxydable (1.4301/X5CrNi18-10)
Les buses d'air plates de haute qualité en matière plastique, en aluminium ou en acier inoxydable se distinguent par des caractéristiques à la qualité particulière-ment élevée : elles ont une performance de buse particulièrement forte et uni-forme, et ont une consommation d'air inférieure à une buse métallique classique.
Elles sont particulièrement adaptées:
- pour éliminer les gouttes d'huile ou d'eau
- pour le décapage
- pour le refroidissement ou le séchage
- comme rideau d'air (tubes en acier correspondants également dispo-nibles)

Les buses d'air plates dans la version la moins chère sont particulièrement adap-tées pour la protection contre la poussière et assurer une bonne ventilation. On peut choisir entre deux angles de pulvérisation disponibles : en éventail parallèle à la fente ou grand angle.
Les buses d'air en version ronde sont particulièrement adaptées pour souffler de l'air dans des endroits confinés et sont utilisées pour enlever l'huile, des goutte-lettes d'eau, la saleté ou pour le séchage et la ventilation. L'air est pulvérisé de façon rectiligne à travers les ouvertures.