Chers clients, le vendredi 22 mai de 18h00 à 20h00, MyMISUMI et certaines autres sous-pages seront temporairement indisponibles en raison de travaux de maintenance programmés. Vous pouvez rechercher, configurer et commander des produits comme d'habitude. Nous vous remercions de votre compréhension !
Butées en caoutchouc
Dans la construction mécanique, les butées en caoutchouc garantissent le roulement élastique de différents éléments de la machine. Les butées et les amortisseurs en caoutchouc sont utilisés dans les zones où les machines en fonctionnement créent des vibrations, afin d’amortir les vibrations qui en émanent. Ceci empêche les vibrations des machines d’avoir un impact perturbateur ou dangereux sur le processus de fonctionnement et d’entraîner des dommages. En outre, les amortisseurs en caoutchouc atténuent également les bruits causés par les vibrations d’une machine. Les nombreux matériaux et configurations différents de butées en caoutchouc de la gamme MISUMI permettent d’adapter parfaitement les butées en caoutchouc aux différents scénarios d’application. Ainsi, ils peuvent être utilisés dans l’industrie électrique ainsi que dans les imprimeries ou la construction de machines légères.
Différentes formes et types de butées en caoutchouc
La gamme MISUMI propose différentes formes et types de butées en caoutchouc. Ceux-ci sont conçus pour différents types de vibrations et domaines d’application. Les butées en caoutchouc avec une pointe en forme de dôme conviennent à l’absorption de pressions ou de charges d’impact, car ces forces, qui sont alignées verticalement sur un objet, peuvent être très bien amorties. Les butées en caoutchouc en forme de disque sont toutefois particulièrement adaptées aux applications peu encombrantes car elles sont également disponibles dans des hauteurs très basses de quelques millimètres. De plus, MISUMI propose des butées en caoutchouc avec filetage extérieur et intérieur. Celles-ci raccourcissent considérablement la période d’assemblage et permettent en outre un gain de place d’environ 20 % par rapport à une combinaison d’amortisseur, de vis et de manchon.
Butée en caoutchouc : Matériau et dureté
Dans le choix de la butée en caoutchouc, le matériau joue un rôle très important car c’est l’un des principaux facteurs de la dureté ultérieure de la butée en caoutchouc. Un matériau avec un faible degré de dureté (Shore A15) comme par ex. le caoutchouc polyuréthane souple confère à la butée en caoutchouc une résistance aux chocs particulièrement haute. La gamme MISUMI possède les matériaux les plus variés avec une dureté Shore allant jusqu’à A90.
Une sélection de matériaux utilisés par MISUMI pour les butées en caoutchouc :
- Caoutchouc nitrile
- Caoutchouc chloroprène
- Caoutchouc dur
- Caoutchouc de silicone
- Caoutchouc fluoré
- Polyuréthane ester
- Polyuréthane éther
Pour plus d’informations sur le matériau, la dureté et la couleur des butées et des amortisseurs en caoutchouc, consultez le catalogue MISUMI.