Charnières
En tant que jointures mobiles, les charnières relient deux niveaux en angle. En plus d’être utilisés par exemple dans les meubles et les portes, elles sont également utilisées dans le secteur industriel. Les charnières sont nécessaires pour tous les types de machines et d’équipements. MISUMI propose une large gamme de types, formes et matériaux standard, selon les besoins. Les normes de qualité élevées de MISUMI garantissent que les composants peuvent être utilisés pour différentes applications, tout en répondant aux exigences individuelles.
Charnière I : charnière en tôle
Ces pièces sont fabriquées en acier inoxydable 1.4301 (XCrNi18-10) et sont disponibles chez MISUMI en différentes tailles. Selon le type de charnière, la charge admissible est comprise entre 88 N et 392 N ; l’angle de fonctionnement maximal est d’environ 250°.
Charnière II : charnière en aluminium
Le matériau EN AW-6063 (AlMg0,7Si) de ces charnières inoxydables les rend légères et leur confère un aspect poli. Les bagues POM permettent des mouvements particulièrement lisses, presque sans jeu. Les charnières pour aluminium de MISUMI sont disponibles dans différentes tailles ; la charge admissible, selon le type de charnière, varie de 98 N à 147 N.
Charnière III : charnière dynamométrique
Ce type de charnière peut être utilisé dans des applications où le couvercle d’un conteneur doit être maintenu dans une certaine position sans composants supplémentaires. Selon l’application, les clients peuvent choisir entre un couple fixe ou un couple réglable individuellement. Le couple nominal est compris entre 0,35 Nm et 1,5 Nm selon les modèles. Des charnières en acier inoxydable sont disponibles.
Charnière IV : charnière à amortisseur
Ces charnières sont proposées avec une fonction amortisseur intégrée. Elles sont installées si, par exemple, les couvercles ou les portes doivent être fermés lentement et doucement dans un sens. Avec les charnières à amortisseur réglables des modèles HHPR, la position de montage peut être modifiée en quelques étapes simples. L’angle de fonctionnement maximum est de 120° ; le couple de retour est de 0,49 Nm à 1,27 Nm, selon le modèle.
Autres modèles de charnières
La gamme de produits MISUMI comprend également des charnières robustes, des charnières avec trous de fixation décalés, des charnières à ressort, des charnières en plastique, des butées de charnière, etc. Trouvez la bonne charnière pour toute application chez MISUMI.