Colliers d'arbre
-
Compact avec uréthane, serrage -
Serrage, compact, standard -
Colliers d'arbre - À fente -
Pour montage de roulement - Type à serrage, compact, épaulement court -
Colliers d'arbre, pour montage de roulement, à vis de serrage, compact, épaulement court -
2 trous taraudés -
Avec levier de serrage, type à cale, trous de montage latéraux -
Colliers d'arbre, à simple pression
Chez MISUMI, vous disposez d’un grand choix de bagues d’arrêt et de serrage. Que ce soit en deux parties fendues ou en une seule pièce avec pièce de serrage – choisissez parmi plus de 40 modèles différents et adaptez les propriétés individuellement au domaine d’application respectif. Selon la version, les matériaux disponibles sont l’acier, l’inox ou un alliage d’aluminium. Les traitements de surface disponibles sont : bruni, nickelé chimiquement et anodisé. De plus, des bagues d’arrêt spéciales sont disponibles pour des applications particulières.
Propriétés :
- Matériaux : 1.1191 ; 1.4301 ; EN AW-2017
- Traitement de surface : bruni ; nickelé chimiquement ; anodisé
- Diamètres : 3 mm à 50 mm
Monobloc avec vis de réglage ou de serrage :
Les colliers de réglage sont adaptés à une utilisation avec des exigences et des forces axiales faibles. Lors du montage, les vis doivent être orientées vers une surface et non vers la courbure de l’arbre, faute de quoi des déformations peuvent se produire au niveau de la courbure.
Bagues d’arrêt avec fente monobloc ou en deux parties :
Les bagues d’arrêt sont disponibles en version monobloc fendue et en deux parties fendues.
Les bagues monobloc fendues sont particulièrement adaptées aux exigences courantes et aux forces axiales modérées. Il n’y a pas d’empreintes de vis ponctuelles dues à une pression excessive sur la surface de l’arbre. Avec des forces de serrage accrues, la bague doit s’emboîter autour de l’arbre (frottement statique élevé).
Les versions en deux parties fendues peuvent être montées radialement et sont donc idéales pour une installation rapide avec des arbres fixés axialement.
Bagues d’arrêt en deux parties avec articulation :
Les bagues en deux parties avec charnière peuvent être utilisées an cas d’espace d’installation limité ou pour un remplacement rapide.
Bagues d’arrêt monoblocs avec cale de serrage :
Les bagues d’arrêt monoblocs avec cale de serrage garantissent un serrage rapide et tout en douceur des arbres avec un faible couple de vissage.
Bagues d’arrêt avec fermeture rapide :
La fermeture rapide est facile à régler à l’aide d’un levier.
Bagues d’arrêt avec fixation de capteurs:
MISUMI propose des versions de bagues de serrage spéciales pour le montage de capteurs. À cet effet, celles-ci offrent des surfaces de montage avec des trous correspondants pour la fixation de capteurs. Différentes versions offrent des trous de montage sur les surfaces de coupe, les surfaces-clés et les surfaces latérales.
Formes particulières de bagues d’arrêt/de serrage
Avec clavette (1) : cette variante de bague de serrage permet de fixer des disques ou des roues avec une rainure continue.
Les bagues de fixation de roulements (2) fixent la bague intérieure du roulement dans le sens de l’axe de manière sûre et précise. Les roulements sont fixés par la petite bague d’appui et le côté conique ou étagé.
Les bagues de serrage avec leviers de serrage (3) permettent un changement rapide de la position de la bague au moyen d’un levier de serrage.
Les bagues de serrage avec articulation (4) de 10 à 30 mm de diamètre peuvent être rabattues autour de l’arbre.
Un disque amortisseur en PU (5) en guise de butée sert de protection contre les chocs sur un arbre linéaire.
Jeux de brides :
Pour des exigences particulières quant à une force de serrage uniforme sur toute la circonférence de l’arbre, il est préférable d’utiliser des jeux de brides avec serrage conique du moyeu.
Écrous annulaires, écrous d’arbre :
Les écrous annulaires et les écrous d’arbre sont utilisés pour la fixation axiale ou le réglage du jeu des roulements. Ils sont disponibles sous forme de bague d’arrêt, de bague de serrage ou de véritable écrou avec différents mécanismes de verrouillage.