Roulettes dans de nombreux modèles répondants aux besoins individuels
Les roulettes sont utilisées dans diverses constructions d'installations de con-voyage et de machines. C'est pour cette raison que MISUMI propose des roulettes dans de nombreuses versions, afin que la bonne option d'installation couvre n'importe quel besoin individuel. Toutes les versions énumérées sont fabriquées en acier inoxydable usiné et sont disponibles également en version plastique dans certains cas.
Roulettes avec boulon fileté
Cette version avec filetage est disponible avec des billes en acier inoxydable et avec des billes de POM comme sphères principales. Deux versions sont dispo-nibles avec goujons:
- Tête six pans
- Tête ronde
Le corps est disponible en version acier inoxydable et plastique. Le matériau utili-sé de la version en plastique est le polyacétal. Attention : la version en plastique ne convient pas pour le transport à grande vitesse!
Roulettes avec ajustement serré
Cette version offre des caractéristiques similaires pour une installation avec un ajustement serré. La version plastique en polyacétal a sa propre couche d'adhésif. En principe, ces versions doivent être montées par fixation adhésive - le pressage peut entraîner un dysfonctionnement de la bille.
Roulettes pistons
On peut choisir comme forme de montage entre l'ajustement serré et le filetage extérieur. La version piston permet à des objets de glisser à travers le ressort intégré dans la course de la bille.
Roulettes avec écrou de blocage ou avec bride
Cette version de roulette est munie d'un écrou de blocage sur une tige filetée pour un meilleur maintien. La version avec bride présente deux perçages pour le mon-tage.
Roulette à vis de réglage
La longueur de chaque roulette peut être réglée individuellement avec la vis. La longueur du filetage extérieur est configurable entre 8 et 20 mm, celle de la vis intérieure de 5 à 12 mm.
Tasseaux de roulettes
Les tasseaux de roulettes MISUMI sont disponibles dans les longueurs de 200, 400 et 600 mm. Le nombre de rouleaux par tasseau est de quatre pour 200 mm, huit pour 400 mm et 12 pour 600 mm. Les possibilités de montage de roulettes sur les tasseaux sont:
- boulons filetés à tête six pans
- ajustement serré
Tous les tasseaux de roulettes transportent les objets, pas seulement dans une, mais dans toutes les directions.
Toutes les roulettes peuvent être commandées en petites quantités
Même les roulettes à billes peuvent être commandées sans frais pour 1 pièce chez MISUMI.
Réductions pour de plus grandes quantités
MISUMI offre des réductions échelonnées pour les grosses commandes de rou-lettes. Vous connaissez le montant exact de la remise quand vous avez effectué votre inscription en tant que client et avoir fait votre demande de prix en ligne.