Composants standards
Composants standards MISUMI propose une gamme de leviers de serrage, de poignées de rotation, de manivelles à main et de boutons.
Vous pouvez choisir parmi différentes versions telles que des manivelles à poignée fixe, des manivelles à poignée repliable, des vis à tête moletée, des poignées coniques. Le diamètre et l’alésage du moyeu des manivelles à main peuvent être choisis en fonction de vos besoins et configurés si nécessaire.
Les composants standards sont souvent des éléments indispensables lors de l’exploitation d’installations de génie mécanique. MISUMI propose une large gamme de composants standards variés dans de nombreuses tailles et versions spéciales pour vous offrir la solution adaptée à chaque application. Nos composants standards sont bien entendu également disponibles en petites quantités.
Composants standards I : Levier
Les composants standards de type levier peuvent être divisés en quatre catégories : leviers de serrage, de tension, de compensation et stationnaires. Les leviers de serrage de la gamme MISUMI sont disponibles dans de nombreuses versions :
- Levier de serrage standard, version émaillée, version en plastique ou en acier inoxydable
- Levier de serrage miniature
- Formes en option : en forme de Y ou avec poignée en T
- Bouton ou levier de serrage à bouton-poussoir
- Versions spéciales, par exemple avec serrures à pression ou à cliquets
Les leviers de tension sont disponibles dans de nombreuses tailles, également avec une douille hexagonale. Les leviers de compensation et fixes sont disponibles avec de nombreuses têtes et dans différentes couleurs.
Composants standards II : Poignées
Ce segment de composants standards est divisé en poignées mobiles et fixes. Plusieurs formes de poignées sont disponibles pour les deux types (p. ex. ergonomiques). Des poignées repliables et des versions miniatures sont également disponibles.
Composants standards III : Manivelles à main
La principale différence entre ceux-ci est que certains sont classiques et d’autres sont des manivelles à disque. Les deux types sont également disponibles avec des poignées repliables. On peut également personnaliser le nombre de rayons des manivelles à main classiques. Des versions moletées en aluminium ou en acier inoxydable sont également disponibles.
Composants standards IV : Boutons
Les boutons sont certainement le segment le plus divers des composants standards. MISUMI propose plusieurs versions avec des spécifications configurables pour de nombreux types de tâches :
- Boutons moletés, avec contre-écrou en option, douille hexagonale, tampon de tête, H.S.C.S.S. ou fendus
- Boutons de serrage moletés
- Boutons champignons
- Boutons croisés
- Boutons à 3 et 5 lobes
Il n’y a pas de supplément de quantité minimum pour les petites commandes de composants standards MISUMI, ce qui signifie que les petites commandes sont possibles.