Courroies de distribution
En ce qui concerne les courroies synchrones, les fabricants tels que MISUMI sont tenus de résoudre des problèmes sensibles liés aux matériaux. D’une part, les courroies de distribution doivent fonctionner sans heurts et, d’autre part, des avantages de transfert croissants sont attendus. L’objectif est de concevoir des transmissions avec une efficacité maximale, par exemple pour transférer plus de puissance dans un même espace ou pour obtenir les mêmes performances dans un espace réduit.
Caractéristiques :
- Fabriquées en différents matériaux : aluminium, acier (1.1191/C45E) et acier inoxydable (1.4301)
- Formes de profilés MXL, XL, L, H, GT, YU, T et AT
- Avec un traitement de surface supplémentaire : anodisé, transparent ou noir, nickelé chimiquement et poli
- En forme de disque « forme A » et avec moyeu déplacé « forme B » (K)
- Avec diamètre d’arbre configurable individuellement - disponible pour de nombreuses tailles
- Adaptation flexible aux différentes applications
Les courroies de distribution sont un élément indispensable de la technologie de transmission.
MISUMI propose des courroies de distribution utilisées dans la technologie de transmission, la technique linéaire et la technique de transport. Les systèmes de positionnement avec actionneurs, modules de manipulation ou actionneurs linéaires, tels que ceux utilisés dans les machines d’emballage ainsi que dans les robots industriels, sont des applications typiques des transmissions par courroie synchrone. Ils fonctionnent de manière reproductible grâce à la fermeture de forme et peuvent être utilisés sans jeu. Comparées aux chaînes, les courroies de distribution offrent un fonctionnement plus silencieux, une précision et des performances supérieures et peuvent être contrôlées par la combinaison du pas et de la largeur de la courroie.
MISUMI propose différents types de profils pour les courroies de distribution
Les profils trapézoïdaux sont disponibles dans les variantes standardisées impériales MXL, XL, L, H et métriques T5 et T10. Les profils de courroie synchrone arrondis de MISUMI offrent un fonctionnement et une précision encore plus fluides, ainsi que des charges de pointe réduites.
Poulies à courroie MISUMI
Les poulies à courroie MISUMI sont disponibles pour presque tous les diamètres d’arbre, en fonction du nombre de dents et du profil choisi. Elles offrent la possibilité d’une liaison par friction ou par complémentarité de forme avec l’arbre à l’aide d’une vis de serrage, d’une rainure de clavette ou d’une douille de serrage conique. MISUMI propose des poulies à courroie en aluminium ou en acier.