Dispositifs de serrage à genouillère
MISUMI a repensé sa gamme de dispositifs de serrage à genouillère et a réussi à réduire le prix de ces articles de 17 % en moyenne. Tous les produits sont maintenant conformes à la directive RoHS. De plus, cinq nouveaux modèles ont été introduits dans la gamme.
Dispositifs de serrage MISUMI : dispositifs de serrage à genouillère, dispositifs de maintien et gabarits d’usinage
MISUMI propose une large gamme de dispositifs de serrage à genouillère et de gabarits d’usinage à poignée horizontale et verticale. La gamme de dispositifs de serrage à genouillère a été repensée. Ainsi, le niveau des prix de nombreux produits a pu être considérablement réduit. Tous les dispositifs de serrage sont conformes à la directive RoHS. En outre, cinq nouveaux modèles de dispositifs de serrage sont disponibles.
Dispositifs de serrage I : dispositifs de maintien
Les dispositifs de maintien MISUMI sont disponibles aussi bien en petit qu’en grand modèle et disposent de pinces à ressort pour travailler les pièces à usiner avec une force constante.
Dispositifs de serrage II : dispositifs de serrage à genouillère
Les dispositifs de serrage à genouillère MISUMI sont disponibles sous de nombreuses formes, comme par exemple les dispositifs de maintien (poignées verticales/horizontales) et à poussée latérale. Environ 28 nouveaux articles ont été ajoutés à la gamme de dispositifs de serrage. Les dispositifs de serrage à genouillère conviennent aux gabarits d’inspection, de soudage, d’assemblage et d’usinage.
Les dispositifs de serrage de maintien horizontaux sont disponibles en trois modèles :
- Le modèle plat avec poignée standard peut être choisi en fonction de l’encombrement de montage avec embase à bride, embase latérale ou embase droite.
- Avec les types de poignées standards à bras hauts, des positions de bras plus hautes sont possibles qu’avec les dispositifs de serrage classiques. Il n’est donc plus nécessaire de soulever le dispositif de serrage pour les positions de travail élevées. La poignée longue évite de se coincer les doigts et assure ainsi une meilleure maniabilité.
- Poignée horizontale : Ces petits dispositifs de serrage à genouillère conviennent aux opérations légères et sont particulièrement adaptés lorsque les mouvements ascendants sont limités en raison des obstacles au-dessus.
Poignées verticales de maintien :
- La version standard est le plus souvent utilisée pour les tests et les gabarits de soudage dans les industries automobile et aérospatiale. L’ouverture du bras de serrage avec un angle > 90° offre un espace suffisant pour retirer les pièces lorsque le dispositif de serrage à genouillère est en position non serrée. En fonction de l’encombrement et de la forme de montage, il est possible de choisir des modèles à bride et des modèles droits pour les surfaces verticales.
- Les modèles à bras élevé permettent des positions de bras plus élevées. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de lever les dispositifs de serrage pour les positions de travail plus élevées.
- Les modèles à bras à deux branches permettent deux positions de serrage simultanément, ce qui améliore la convivialité et permet de gagner de la place.
- Les modèles à bras long conviennent au serrage d’une pièce sur une plus grande distance.
- Les modèles à poussée latérale conviennent au serrage latéral d’une pièce et sont disponibles avec diverses forces de serrage, courses et options de montage, y compris des modèles compacts et légers.
- Le modèle soudé peut être facilement assemblé et convient à différents usages, puisque les bras et les poignées de serrage peuvent être soudés à n’importe quel angle.