Dispositifs d’espacement et entretoises
Les dispositifs d’espacement et les entretoises sont exposés à diverses conditions dans l’ingénierie des systèmes. La gamme de dispositifs d’espacement et entretoises MISUMI couvre différents modèles, matériaux et tailles pour offrir la solution adaptée à chaque application.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dispositifs d’espacement / entretoises en version standard
L’entretoise standard est disponible en longueur de 3 à 30 mm et en diamètre de 2 à 12 mm et est traitée avec un revêtement de chromate trivalent (noir). Exemples d’application :
Entretoises / dispositifs d’espacement de meulage simultané
Les entretoises de meulage simultané se caractérisent par une précision exceptionnelle. L’usinage en séries parallèles permet d’obtenir des variations de la cote L dans une plage de ±5 μ par commande. Selon le type, des longueurs de 1 à 100 mm peuvent être configurées par incréments de 0,1 mm ; les diamètres extérieurs vont de 4 à 50 mm et les diamètres intérieurs de 3 à 48 mm. Les surfaces sont traitées à l’oxyde noir ou par nickelage chimique.
Entretoises / dispositifs d’espacement à épaulement
Les entretoises / dispositifs d’espacement à épaulement sont polis ou nickelés chimiquement en fonction du type et du matériau choisi. La bride encastrée peut être configurée en longueurs de 1 à 20 mm pour chaque type.
Plaques de calage et ruban de calage - pour les petits et très petits espaces
Les plaques de calage sont disponibles pour de plus petites dimensions et conviennent pour une hauteur de 0,1 à 1,0 mm. Une version spéciale en acier trempé SK est également disponible. Les longueurs et les largeurs varient en fonction du type.
Pour les espaces d’une hauteur de 0,005 à 0,5 mm, on peut utiliser du ruban de calage. Il est disponible en longueurs de 1000 mm ou 5000 mm, livré roulé dans une boîte. Il existe également une version dans une boîte à roulettes pratique, avec une largeur et une longueur fixes de respectivement 100 mm et 1500 mm. Il est également possible de choisir un autre matériau pour le ruban de calage en acier trempé SK.