Rouleaux de guidage
Les galets de came remplissent des fonctions très différentes. D’une part, le type de commande est important et d’autre part, le produit de la commande. Tous deux définissent le type de construction et le mode de fonctionnement du galet de came. MISUMI offre ici un large éventail de différents modèles pour proposer la bonne réponse à la plupart des types d’utilisation de galets de came.
Galets de came verticaux
Les galets de came verticaux offrent un maintien particulier grâce à leur hauteur supplémentaire, en particulier pour le transport de grands produits. Les matériaux possibles pour les galets sont deux alliages d’aluminium, l’acier inoxydable et le caoutchouc polyuréthane. Tous sont configurables en diamètres de galets de 20 à 50 mm. Les longueurs disponibles vont de 20 à 50 mm. Les galets de came verticaux sont pré-montés et donc faciles à utiliser.
Galets de came avec rainure en V
Les galets de came avec rainure en V sont disponibles sur MISUMI avec des rainures en V à 60° et 90°. Ce modèle peut être utilisé pour différentes commandes pour rails et pièces. Le modèle à 90° est prévu pour les profilés en L tandis que la variante à 60° est définie pour le fil. Les diamètres de galets sont possibles de 40 à 60 mm selon le modèle. Il est possible de choisir entre l’acier, l’aluminium et le nylon MC (également conducteur) comme matériau de galet.
Poulie
La poulie est un galet de came avec une rainure en V ronde à 40°. Elle convient avant tout pour des câbles métalliques avec les diamètres de 4, 6, 8 et 10 mm.
Galets axiaux
Ces galets de came utilisent des paliers. Il est possible de choisir l’épaisseur de l’entretoise à partir d’1 mm. Chaque hauteur de fixation peut être sélectionnée. Les galets axiaux sont équipés d’un filetage de 5 à 100 mm. Les diamètres de galets peuvent être définis de 11 à 30 mm. Les galets axiaux peuvent notamment servir de guides de support de câble:
Galets de came plats
Les galets de came plats sont disponibles dans des diamètres de 20, 30 et 40 mm.
Galets de came avec filetage en cône
Cette variante convient surtout pour l’utilisation avec acier profilé ; elle est par exemple typiquement utilisée pour les ascenseurs. Exemple:
L’angle du corps de cône est de 63°. Il est possible de choisir des tailles de 20, 30 et 60 mm.