Glissières et rails de guidage
Les glissières et les rails de guidage sont utilisés dans différents aspects de la technologie linéaire en fonction de la zone et de l’objectif. MISUMI propose une large gamme de modèles différents avec différents matériaux et caractéristiques techniques particulières pour couvrir toutes les applications utilisant des glissières/rails de guidage. Les spécifications de chaque modèle sont librement configurables en fonction des exigences particulières de chaque application.

Glissières simples
Les glissières standard sont en alliage d’aluminium, qui contribue à leur légèreté. Leurs longueurs peuvent être configurées de 70 à 1030 mm. Les matériaux suivants sont utilisés :
- Les glissières et les rails de guidage sont en aluminium léger.
- Les butées d’extrémité sont fabriquées en nylon MC.
- L’embout en polyacétal est en acier austénitique pour le filetage sur la pince.
Glissières en acier inoxydable
Les modèles en acier inoxydable se caractérisent par leur excellente résistance à la corrosion et offrent les mêmes caractéristiques et propriétés que les modèles en aluminium. Les rails peuvent être assemblés horizontalement ou verticalement (voir ci-dessous). Le montage mural n’est pas possible !

Pinces en option
Pour certains modèles de glissières, on peut utiliser des pinces supplémentaires. La pince permet un positionnement manuel par pression sur le côté de la glissière à l’aide d’une vis. La force de freinage est de 1,8 kg (valeur de référence). Le couple de serrage est de 0,2 Nm (si le couple de serrage dépasse 0,2 Nm, la tête de la vis en plastique risque de se déformer.) Lorsque la force extérieure est plus importante que la force de freinage mise en œuvre, alors la position de verrouillage est modifiée. Si on utilise des glissières linéaires en position verticale ou oblique, il faut les doter de structures extérieures pour empêcher que des blocs ne tombent.
Glissières avec roulements à billes en acier inoxydable
Ces glissières peuvent également être démontées par le haut grâce à leurs roulements à billes. Le temps d’assemblage est réduit par rapport aux modèles standards. Les glissières avec roulements à billes en acier inoxydable sont disponibles dans des longueurs de 160 à 1200 mm.