Goujons
Les goujons sont fréquemment utilisés pour les travaux de construction. MISUMI propose différents modèles avec des caractéristiques spécifiques aux équipements, comme par exemple des profils hexagonaux ou des échelles de mesure, afin d’offrir une fonctionnalité optimale dans des applications particulières.


Goujons standards
Le modèle standard anodisé noir offre des vis des deux côtés avec filetage à droite et profil hexagonal central (M8 à M20 possible). Ce goujon en acier inoxydable peut être configuré dans des longueurs allant de 50 à 300 mm.
Goujons entièrement filetés
Ce modèle offre un filetage continu et est disponible en acier de construction et en acier inoxydable. Les goujons des deux variantes peuvent être configurés en longueurs de 100 à 500 mm et en diamètres de 6 à 16 mm.
Goujons hexagonaux
Les goujons hexagonaux sont particulièrement faciles à installer grâce à leur profil hexagonal médian et extérieur. Ici, les tailles hexagonales de M3 à M10 sont disponibles.
Goujons filetés avec échelle et pinces à brides adaptées
Les goujons avec échelle intégrée conviennent pour des tâches de positionnement de précision. L’échelle permet de régler des distances exactes avec la pince à brides adaptée. On peut ainsi par exemple placer des pieds de positionnement à hauteur exacte.