Inserts filetés
Les inserts filetés et les outils associés sont disponibles dans de nombreuses tailles dans le cadre de la gamme. Comme tous les produits MISUMI, ils impressionnent par leur qualité professionnelle et leur grande fiabilité.
Inserts filetés de différentes tailles
Les inserts filetés MISUMI peuvent (après insertion) être configurés avec un diamètre de 3 à 16 mm et une longueur (selon le diamètre) de 3 à 32 mm. Des modèles avec des filetages standard et des filetages fins sont disponibles. De plus, des inserts filetés sans actionneur sont également disponibles dans la gamme.
Matériau utilisé
Les inserts filetés de MISUMI sont fabriqués en acier inoxydable 1.4301/X5CrNi18-10 authentique.
Utilisation des inserts filetés
- Percer un trou d’un diamètre approprié dans la pièce à usiner selon le tableau ci-dessus. (profondeur de perçage > longueur après insertion + 2,5xP).
- Adapter l’alésage au filetage de l’écrou rapporté (standard, moyen, filetage d’extrémité, dans cet ordre) et éliminer complètement les déchets métalliques.
- Insérer l’écrou rapporté jusqu’à la tête de la douille de l’outil de montage (actionneur sur le côté latéral de la tête) et couper l’actionneur au niveau de l’encoche du mandrin. Tourner la poignée et pousser l’écrou rapporté dans le guide de la pièce de filetage au niveau de la tête de l’outil. L’aligner de façon à ce que l’écrou rapporté ne dépasse pas la tête de la douille (1 ou 2 espaces).
- Tourner la poignée pour insérer les écrous rapportés. Pour ce faire, tenir l’outil de montage verticalement par rapport à la pièce à usiner. Contrôler le processus d’insertion par l’ouverture dans la tête de la douille. Une fois le processus de montage terminé, retirer l’outil de la pièce à usiner. Si vous pressez la poignée fermement dans le sens du montage pendant celui-ci, vous risquez d’endommager le filetage. Toujours tourner légèrement la poignée dans le sens xhorizontal. Pendant le processus de perçage, ne pas la tourner dans le sens inverse car cela pourrait l’endommager.
- Une fois le montage terminé, briser l’actionneur au niveau de l’encoche à l’aide de l’outil de coupe en frappant contre avec le marteau (Figure 3).
- Presser l’outil de démontage fileté contre l’écrou rapporté pour le retirer et le tourner lentement dans le sens antihoraire (Figure 4). Pour utiliser un nouvel écrou dans l’alésage désormais libre, utiliser un filetage spécial.
Inserts filetés personnalisés
Des inserts filetés pour chaque type de filetage sont disponibles en diamètres et longueurs personnalisés.
Outils de montage
Différents outils sont disponibles pour la manipulation des écrous rapportés.
- Outils de montage pour insérer les inserts filetés
- Outils de coupe des actionneurs
- Outils de démontage des inserts filetés
Commandes plus importantes
Des quantités plus importantes sont également disponibles sous forme d’emballage économique.