Manchons
Des manchons linéaires, des logements de manchons linéaires et des manchons linéaires de guidage à billes sont disponibles chez MISUMI. Choisissez parmi plus de 30 types de brides, de longueurs et d’options de montage différentes pour votre application.
Manchons linéaires
Manchons linéaires sans lubrification
Manchons linéaires sans lubrification
Les manchons linéaires et les logements de manchons linéaires sans lubrification garantissent une longue durée de vie du système. MISUMI propose une large gamme de modèles : les spécifications et les dimensions peuvent être configurées pour répondre à vos exigences individuelles. Différents matériaux sont disponibles, tels que l’alliage de cuivre, le plastique, le bronze, le fluoroplastique et beaucoup d’autres.
Manchons linéaires sans huile avec lubrifiants solides incorporés
Les manchons linéaires avec lubrifiants solides incorporés sont généralement conçues pour des charges très élevées et sont disponibles en version droite, de tête, d’appui et à bride intégrée. Pour le modèle d’appui, le lubrifiant est incorporé au niveau de la bride pour résister à la fois aux charges radiales et aux charges de poussée.
Manchons linéaires en bronze
Les manchons linéaires en bronze sont disponibles en version droite, à épaulement et à bride intégrée. Des ingrédients spéciaux ont été ajoutés au moulage en bronze et le moulage poreux est lubrifié avec des lubrifiants. Grâce à la lubrification, les manchons linéaires sont très résistantes à l’abrasion et au frittage, ce qui les rend idéales pour les vitesses élevées et les charges faibles; la fréquence de lubrification est réduite.
Manchons linéaires en alliage de cuivre
Les logements de ces manchons linéaires sont fabriqués et assemblés dans un délai plus court. Ils sont compatibles avec les roulements à billes linéaires avec bride standard, bride de guidage et bride centrale. Les manchons linéaires en alliage de cuivre sont disponibles en trois versions : simple, double et longue.
Manchons linéaires en fonte
Ces manchons linéaires sont sans huile et optimisées pour une utilisation dans les applications à charge moyenne et à faible vitesse. Elles ont un faible coefficient de frottement sous l’effet des vibrations et des mouvements de levage alternatifs grâce au lubrifiant disulfure de molybdène incorporé en spirale. Les manchons linéaires en fonte sont disponibles en 4 versions : modèles standards droits et à brides, avec bride intégrée et avec paliers à semelle.
Manchons linéaires en plastique
Deux types de plastique sont disponibles : le polyacétal et le PTFE. Les manchons linéaires en polyacétal ont une capacité de charge et une résistance à l’abrasion excellentes. Grâce à leur faible coefficient de frottement statique, elles conviennent pour des régimes de rotation élevés. Elles empêchent les vibrations causées par le frottement et les grincements, et sont conçues pour être conformes aux lois sanitaires alimentaires. Ces manchons linéaires ont également une excellente résistance chimique.
- Diamètre : de 3 à 50 mm
- Longueur : de 10 mm (diamètre de 3 mm) à 192 mm (diamètre de 50 mm)
- Matériaux : 1.3505; 1.4125
- LTBC (revêtement anodisé transparent) disponible pour de nombreux modèles
- Réservoir de lubrifiant de type MX
Paliers lisses sans entretien
Le rôle des paliers lisses est de supporter physiquement les pièces se rapprochant l’une de l’autre ou de les guider; c’est aussi de supporter les forces qui émergent et de transférer ces forces. La méthode du palier lisse consiste à amener l’élément mobile sur le coussinet par un mouvement de glissement. Des mouvements rotatifs, linéaires ou oscillants sont possibles.
Caractéristiques des paliers lisses
En fonctionnement, les paliers lisses génèrent de faibles niveaux de bruit. Ils conviennent particulièrement bien lorsque des charges élevées doivent être supportées, accompagnées de mouvements relativement lents, ainsi que dans le cas de variations de température. Dans les environnements hautement corrosifs, les paliers lisses permettent de combiner des matériaux offrant le plus haut niveau de résistance. L’encombrement réduit et la diversité des caractéristiques des paliers lisses les rendent irremplaçables dans de nombreuses applications industrielles. MISUMI propose des paliers lisses d’un diamètre allant de 5 mm (*3) à 100 mm.
Caractéristiques des paliers lisses à lubrifiant solide
Les paliers lisses à lubrifiant solide sans entretien se composent d’un corps de base et d’un alliage de cuivre coulé; les dépôts de lubrifiant solide peuvent pénétrer à intervalles réguliers dans les surfaces de glissement de l’alliage de cuivre coulé. Ces dépôts permettent un faible coefficient de frottement et donc une usure réduite. Les paliers lisses à lubrifiant solide sont particulièrement adaptés aux paliers utilisés à faible régime de rotation et/ou à charge spécifique élevée. Même les plus petits mouvements de glissement libèrent du lubrifiant solide par micro-abrasion. Les paliers lisses sans entretien sont pratiquement sans bruit et ont une très longue durée de vie grâce à leurs propriétés de résistance à l’usure. Les paliers lisses sont disponibles au Japon dans un délai de six jours ouvrables.