Paliers de butée
Les paliers de butée permettent la rotation entre les pièces et sont conçus pour supporter des charges principalement axiales. Les paliers de butée de MISUMI peuvent être configurés individuellement en termes de composants, et sont donc adaptés à toute utilisation. Les paliers de butée MISUMI se distinguent par leur qualité supérieure et leur fiabilité dans le fonctionnement quotidien des systèmes.
Paliers de butée
Palier de butée I : Palier de butée avec logement
Les paliers sont fixés aux logements avec des vis de réglage, qui peuvent facilement être retirées pour compléter le lubrifiant. Tous les types sont disponibles avec ou sans guide. Les paliers de butée avec logement peuvent être configurés dans un diamètre de 7 à 30 mm. Les paliers de 14 mm de diamètre ont 2 contre-alésages dans le logement. Les diamètres supérieurs à 17 mm sont équipés de 4 alésages. La surface peut être traitée à l’oxyde noir ou par nickelage chimique.
Palier de butée II : Palier de butée à billes
Les paliers de butée à billes sont disponibles en acier et en acier inoxydable. Un diamètre intérieur de 10 à 30 mm est possible, le régime admissible diminuant proportionnellement à l’augmentation du diamètre. Les spécifications exactes peuvent être consultées dans le fichier PDF du produit. Faire attention en ouvrant l’emballage du produit : Les plaques du chemin de roulement et le dispositif de fixation se démontent facilement !
Palier de butée III : Butée à aiguilles
Les butées à aiguilles avec support sont disponibles avec un diamètre intérieur de 4 à 30 mm. Des rondelles de butée compatibles sont également disponibles dans la gamme.
Palier de butée IV : Roulement à aiguilles avec palier de butée à billes ou palier de butée à rouleaux
Ce type spécial combine des roulements à rouleaux et des roulements à billes. Caractéristiques spéciales : Une protection anti-poussière est prévue sur le côté de la butée afin d’empêcher l’intrusion de saleté et de fuites de lubrifiant. Grâce à sa capacité à supporter simultanément les charges radiales et axiales, NKXZ convient aux configurations compactes pour une utilisation avec des bouts d’arbre fixes. Le NKXRZ fonctionne mieux avec des charges axiales.
Rabais de volume progressifs pour tous les types de paliers de butée
MISUMI offre des rabais de volume progressifs pour les commandes de grandes quantités, qui peuvent varier selon le type de magasin. Vous recevrez le montant exact de la remise après votre inscription en tant que client et votre demande en ligne du produit souhaité.